Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
DEFRITEN
Spanien
ES
Türkei
TR
United Kingdom
EN
USA
EN
Schmersal
  1. 256
  2. 256 Winkelhebel K4
256 Winkelhebel K4

256 Winkelhebel K4

  • Befestigungsmaße nach EN 50047
  • Kunststoffgehäuse
  • schutzisoliert
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • große Auswahl an Betätigungselementen
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
7 Produkte
ZK4 256-11Z-M20

ZK4 256-11Z-M20

Art.-Nr.: 151167215

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

ZK4 256-11Z-1297

ZK4 256-11Z-1297

Art.-Nr.: 101127563

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

ZK4 256-02Z-M20

ZK4 256-02Z-M20

Art.-Nr.: 151166373

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TK4 256-02Z

TK4 256-02Z

Art.-Nr.: 151112755

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TK4 256-11ZUE

TK4 256-11ZUE

Art.-Nr.: 151145181

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TK4 256-20Z-M20

TK4 256-20Z-M20

Art.-Nr.: 151169044

Positionsschalter

TK4 256-11Z

TK4 256-11Z

Art.-Nr.: 151112709

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

7 Ergebnisse gefunden