Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. 335
  2. 335 Betätiger 4D
335 Betätiger 4D

335 Betätiger 4D

  • Metallgehäuse
  • große Auswahl an Betätigungselementen
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • Bauform nach EN 50041
4 Produkte
Z3V4D335-11Y-1907

Z3V4D335-11Y-1907

Art.-Nr.: 151099581

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Z3V4D 335-11Y-RVA-1907

Z3V4D 335-11Y-RVA-1907

Art.-Nr.: 133007575

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Z3V4D 335-02Y-1907-1

Z3V4D 335-02Y-1907-1

Art.-Nr.: 151178247

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Z3V4D 335-02Y-1907

Z3V4D 335-02Y-1907

Art.-Nr.: 151113822

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

4 Ergebnisse gefunden