Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. Positionsschalter
  2. 335

335

335 Rollenschwenkhebel nur mit Vorsatz

335 Rollenschwenkhebel nur mit Vorsatz

  • •Metallgehäuse
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • •Bauform nach EN 50041
Zur Kategorie
335 Druckbolzen S

335 Druckbolzen S

  • •Metallgehäuse
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • •Bauform nach EN 50041
Zur Kategorie
335 Rollendruckbolzen R

335 Rollendruckbolzen R

  • •Metallgehäuse
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • •Bauform nach EN 50041
Zur Kategorie
335 Betätiger 4D

335 Betätiger 4D

  • •Metallgehäuse
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • •Bauform nach EN 50041
Zur Kategorie
335 Winkelhebel K

335 Winkelhebel K

  • •Metallgehäuse
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • •Bauform nach EN 50041
  • •Betätigung parallel zum Schalter von unten, daher nur für schmale Gehäuse geeignet.
Zur Kategorie
335 Rollenhebel 1K

335 Rollenhebel 1K

  • •Metallgehäuse
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • •Bauform nach EN 50041
Zur Kategorie
335 Winkelhebel 3K

335 Winkelhebel 3K

  • •Metallgehäuse
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • •Bauform nach EN 50041
  • •Betätigung parallel zum Schalter von unten, daher nur für schmale Gehäuse geeignet.
Zur Kategorie
335 Rollenschwenkhebel H

335 Rollenschwenkhebel H

  • •Metallgehäuse
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • •Bauform nach EN 50041
Zur Kategorie
335 Rollenschwenkhebel 1H

335 Rollenschwenkhebel 1H

  • •Metallgehäuse
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • •Bauform nach EN 50041
Zur Kategorie
335 Rollenschwenkhebel 3H

335 Rollenschwenkhebel 3H

  • •Metallgehäuse
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • •Bauform nach EN 50041
Zur Kategorie
335 Federstabschwenkhebel 4H

335 Federstabschwenkhebel 4H

  • •Metallgehäuse
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • •Bauform nach EN 50041
Zur Kategorie
335 Rollenschwenkhebel 7H-2138

335 Rollenschwenkhebel 7H-2138

  • •Metallgehäuse
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • •Bauform nach EN 50041
Zur Kategorie
335 Rollenschwenkhebel 7H

335 Rollenschwenkhebel 7H

  • •Metallgehäuse
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • •nur für Positionieraufgaben verwendbar
  • •Bauform nach EN 50041
Zur Kategorie
335 Rollenschwenkhebel 8H

335 Rollenschwenkhebel 8H

  • •Metallgehäuse
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • •Bauform nach EN 50041
Zur Kategorie
335 Rollenschwenkhebel 9H

335 Rollenschwenkhebel 9H

Zur Kategorie
335 Stabschwenkhebel 10H

335 Stabschwenkhebel 10H

  • •Metallgehäuse
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • •Bauform nach EN 50041
  • •nur für Positionieraufgaben verwendbar
Zur Kategorie