Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. 335
  2. 335 Rollenschwenkhebel 8H
335 Rollenschwenkhebel 8H

335 Rollenschwenkhebel 8H

  • Metallgehäuse
  • große Auswahl an Betätigungselementen
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • Bauform nach EN 50041
1 Produkte
Z4V8H 335-11Z-1583-1

Z4V8H 335-11Z-1583-1

Art.-Nr.: 151088555

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

1 Ergebnisse gefunden