Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. 335
  2. 335 Rollendruckbolzen R
335 Rollendruckbolzen R

335 Rollendruckbolzen R

  • Metallgehäuse
  • große Auswahl an Betätigungselementen
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • Bauform nach EN 50041
67 Produkte
TR 335-02Z-M20

TR 335-02Z-M20

Art.-Nr.: 151168113

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TR 335-02ZH

TR 335-02ZH

Art.-Nr.: 151082536

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TR 335-02Z-RMS

TR 335-02Z-RMS

Art.-Nr.: 151121977

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TR 335-02Z-RMS-2807

TR 335-02Z-RMS-2807

Art.-Nr.: 153001550

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TR 335-02Z-1879

TR 335-02Z-1879

Art.-Nr.: 101157073

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

MR 335-20Z-RMS-1637/1699

MR 335-20Z-RMS-1637/1699

Art.-Nr.: 151208239

Positionsschalter

MR 335-20z-RMS

MR 335-20z-RMS

Art.-Nr.: 153007302

Positionsschalter

TR 335-03Z

TR 335-03Z

Art.-Nr.: 151147369

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TR 335-03ZH

TR 335-03ZH

Art.-Nr.: 131148277

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TR 335-03Z-M20-RMS

TR 335-03Z-M20-RMS

Art.-Nr.: 151164375

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TR 335-11Z-1637

TR 335-11Z-1637

Art.-Nr.: 151211370

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TR 335-11Z-M20

TR 335-11Z-M20

Art.-Nr.: 151167924

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TR 335-11Z-M20-1879

TR 335-11Z-M20-1879

Art.-Nr.: 151171887

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TR 335-11Z-NPT

TR 335-11Z-NPT

Art.-Nr.: 151086408

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TR 335-11Z-RMS

TR 335-11Z-RMS

Art.-Nr.: 151084582

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TR 335-11Z-RMS-U90

TR 335-11Z-RMS-U90

Art.-Nr.: 151102268

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TR 335-11Z-U90-M20

TR 335-11Z-U90-M20

Art.-Nr.: 151176013

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TR 335-11ZUE

TR 335-11ZUE

Art.-Nr.: 151082534

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TR 335-11ZUE-RMS

TR 335-11ZUE-RMS

Art.-Nr.: 151103349

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TR 335-12Z

TR 335-12Z

Art.-Nr.: 151147368

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TR 335-12Z-NPT

TR 335-12Z-NPT

Art.-Nr.: 151212954

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TR 335-12Z-RMS

TR 335-12Z-RMS

Art.-Nr.: 151214104

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TR 335-12Z-RMS-1172/1699

TR 335-12Z-RMS-1172/1699

Art.-Nr.: 151185085

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TR 335-12ZUE-M20

TR 335-12ZUE-M20

Art.-Nr.: 151168295

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

67 Ergebnisse gefunden