Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
DEFRIT
Spanien
ES
Türkei
TR
United Kingdom
EN
USA
EN
Schmersal
  1. 335
  2. 335 Winkelhebel 3K
335 Winkelhebel 3K

335 Winkelhebel 3K

  • Metallgehäuse
  • große Auswahl an Betätigungselementen
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • Bauform nach EN 50041
  • Betätigung parallel zum Schalter von unten, daher nur für schmale Gehäuse geeignet.
14 Produkte
T3K 335-02Z-M20

T3K 335-02Z-M20

Art.-Nr.: 151171212

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

T3K 335-03Z-RMS-U90

T3K 335-03Z-RMS-U90

Art.-Nr.: 151216299

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

T3K 335-11Z

T3K 335-11Z

Art.-Nr.: 151084116

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

T3K 335-11Z-RMS

T3K 335-11Z-RMS

Art.-Nr.: 151088823

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

T3K 335-12Z

T3K 335-12Z

Art.-Nr.: 151147380

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

T3K 335-12ZUE

T3K 335-12ZUE

Art.-Nr.: 151148270

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Z3K 335-02Z-M20

Z3K 335-02Z-M20

Art.-Nr.: 151167926

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Z3K 335-02Z-ST

Z3K 335-02Z-ST

Art.-Nr.: 151218825

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Z3K 335-11Y-1637/1836-2

Z3K 335-11Y-1637/1836-2

Art.-Nr.: 151180658

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Z3K 335-11Z-1637

Z3K 335-11Z-1637

Art.-Nr.: 151131747

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Z3K 335-11Z-M20

Z3K 335-11Z-M20

Art.-Nr.: 151147413

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Z3K 335-11Z-RMS

Z3K 335-11Z-RMS

Art.-Nr.: 151143825

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Z3K 335-11Z-ST

Z3K 335-11Z-ST

Art.-Nr.: 151191877

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Z3K 335-11Z-U180-M20

Z3K 335-11Z-U180-M20

Art.-Nr.: 151173152

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

14 Ergebnisse gefunden
null