Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. 335
  2. 335 Federstabschwenkhebel 4H
335 Federstabschwenkhebel 4H

335 Federstabschwenkhebel 4H

  • Metallgehäuse
  • große Auswahl an Betätigungselementen
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • Bauform nach EN 50041
1 Produkte
Z4V4H 335-11Z-1583-1

Z4V4H 335-11Z-1583-1

Art.-Nr.: 151086873

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

1 Ergebnisse gefunden