Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. 355
  2. 355 Rollendruckbolzen R
355 Rollendruckbolzen R

355 Rollendruckbolzen R

  • Metallgehäuse
  • große Auswahl an Betätigungselementen
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • Befestigungsmaße nach EN 50041
  • Schaltpunkte nach EN 50041
21 Produkte
TR 355-11Z-U90

TR 355-11Z-U90

Art.-Nr.: 101152894

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

MR 355-20Z

MR 355-20Z

Art.-Nr.: 101082450

Positionsschalter

TR 355-20Z-RMS-1637

TR 355-20Z-RMS-1637

Art.-Nr.: 101191215

Positionsschalter

ZR 355-02Y-1338

ZR 355-02Y-1338

Art.-Nr.: 101130799

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

ZR 355-02Z-1769

ZR 355-02Z-1769

Art.-Nr.: 101093355

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TR 355-20Z

TR 355-20Z

Art.-Nr.: 151082442

Positionsschalter

ZR 355-02Z

ZR 355-02Z

Art.-Nr.: 151082451

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

ZR 355-11Z-M20-RMS

ZR 355-11Z-M20-RMS

Art.-Nr.: 151164339

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TR 355-11Z-M20-RMS

TR 355-11Z-M20-RMS

Art.-Nr.: 151166903

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

ZR 355-11Z-M20

ZR 355-11Z-M20

Art.-Nr.: 151167072

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

ZR 355-11Z-RVA-1699

ZR 355-11Z-RVA-1699

Art.-Nr.: 133048037

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TR 355-12Z-M20

TR 355-12Z-M20

Art.-Nr.: 151168421

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TR 355-03Z-M20

TR 355-03Z-M20

Art.-Nr.: 151170850

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

ZR 355-02Z-RMS

ZR 355-02Z-RMS

Art.-Nr.: 151189876

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TR 355-02Z-RMS

TR 355-02Z-RMS

Art.-Nr.: 151215958

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TR 355-02Z

TR 355-02Z

Art.-Nr.: 151082443

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TR 355-02Z-RMS-1637

TR 355-02Z-RMS-1637

Art.-Nr.: 101191281

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

ZR 355-11Z-1637

ZR 355-11Z-1637

Art.-Nr.: 151089618

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TR 355-12ZUE

TR 355-12ZUE

Art.-Nr.: 151148308

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TR 355-11Z-M20

TR 355-11Z-M20

Art.-Nr.: 151170147

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TR 355-11Z-NPT

TR 355-11Z-NPT

Art.-Nr.: 101086418

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

21 Ergebnisse gefunden