Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
DEFRITEN
Spanien
ES
Türkei
TR
United Kingdom
EN
USA
EN
Schmersal
  1. Positionsschalter
  2. 355

355

355 Druckbolzen S

355 Druckbolzen S

  • •Metallgehäuse
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • •Befestigungsmaße nach EN 50041
  • •Schaltpunkte nach EN 50041
Zur Kategorie
355 Rollendruckbolzen R

355 Rollendruckbolzen R

  • •Metallgehäuse
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • •Befestigungsmaße nach EN 50041
  • •Schaltpunkte nach EN 50041
Zur Kategorie
355 Rollenhebel K

355 Rollenhebel K

  • •Metallgehäuse
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • •Befestigungsmaße nach EN 50041
  • •Schaltpunkte nach EN 50041
Zur Kategorie
355 Rollenhebel 1K

355 Rollenhebel 1K

  • •Metallgehäuse
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • •Befestigungsmaße nach EN 50041
  • •Schaltpunkte nach EN 50041
Zur Kategorie
355 Winkelhebel 3K

355 Winkelhebel 3K

  • •Metallgehäuse
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • •Befestigungsmaße nach EN 50041
  • •Schaltpunkte nach EN 50041
  • •Betätigung parallel zum Schalter von unten, daher nur für schmale Gehäuse geeignet.
Zur Kategorie
355 Rollenschwenkhebel H

355 Rollenschwenkhebel H

  • •Metallgehäuse
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • •Befestigungsmaße nach EN 50041
  • •Schaltpunkte nach EN 50041
Zur Kategorie
355 Rollenschwenkhebel 3H

355 Rollenschwenkhebel 3H

  • •Metallgehäuse
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • •Befestigungsmaße nach EN 50041
  • •Schaltpunkte nach EN 50041
Zur Kategorie
355 Rollenschwenkhebel 7H

355 Rollenschwenkhebel 7H

  • •Metallgehäuse
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • •nur für Positionieraufgaben verwendbar
  • •Befestigungsmaße nach EN 50041
  • •Schaltpunkte nach EN 50041
Zur Kategorie
355 Rollenschwenkhebel 7H-2138

355 Rollenschwenkhebel 7H-2138

  • •Metallgehäuse
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • •Befestigungsmaße nach EN 50041
  • •Schaltpunkte nach EN 50041
Zur Kategorie
355 Stabschwenkhebel 10H

355 Stabschwenkhebel 10H

  • •Metallgehäuse
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • •Befestigungsmaße nach EN 50041
  • •Schaltpunkte nach EN 50041
  • •nur für Positionieraufgaben verwendbar
Zur Kategorie