Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
DEFRIT
Spanien
ES
Türkei
TR
United Kingdom
EN
USA
EN
Schmersal
  1. 355
  2. 355 Rollenhebel 1K
355 Rollenhebel 1K

355 Rollenhebel 1K

  • Metallgehäuse
  • große Auswahl an Betätigungselementen
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • Befestigungsmaße nach EN 50041
  • Schaltpunkte nach EN 50041
12 Produkte
T1K 355-12Z-M20-1637

T1K 355-12Z-M20-1637

Art.-Nr.: 101173619

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

T1K 355-11Z

T1K 355-11Z

Art.-Nr.: 151102912

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

T1K 355-20Z

T1K 355-20Z

Art.-Nr.: 151103855

Positionsschalter

Z1K 355-11Z-M20

Z1K 355-11Z-M20

Art.-Nr.: 151156133

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

T1K 355-03Z-M20

T1K 355-03Z-M20

Art.-Nr.: 151173394

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Z1K 355-02Z-M20

Z1K 355-02Z-M20

Art.-Nr.: 151173410

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

T1K 355-03ZH

T1K 355-03ZH

Art.-Nr.: 151148282

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

T1K 355-02Z

T1K 355-02Z

Art.-Nr.: 151103856

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Z1K 355-11Z-RVA

Z1K 355-11Z-RVA

Art.-Nr.: 151133878

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

T1K 355-12ZUE

T1K 355-12ZUE

Art.-Nr.: 151148284

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

T1K 355-12Z

T1K 355-12Z

Art.-Nr.: 153000024

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

T1K 355-11ZUE-RMS

T1K 355-11ZUE-RMS

Art.-Nr.: 153001292

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

12 Ergebnisse gefunden
null