355 Rollenschwenkhebel 7H-2138
- Metallgehäuse
- große Auswahl an Betätigungselementen
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
- Befestigungsmaße nach EN 50041
- Schaltpunkte nach EN 50041
Produkt-Typbezeichnung: (1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
(1) | |
Z | Sprungschaltung |
T | Schleichschaltung (nicht für AF/S) |
(2) | |
S | Druckbolzen S |
R | Rollendruckbolzen R |
H | Rollenschwenkhebel H |
10H | Stabschwenkhebel 10H |
7H | Rollenschwenkhebel 7H |
1K | Rollenhebel 1K |
3K | Winkelhebel 3K |
RMS | Messingrolle |
4V. | Grundgerät für Schwenkhebel (ohne Betätiger) |
(3) | |
3 | schmale Bauform |
55 | breite Bauform |
(4) | |
11 | 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) |
02 | 2 Öffner (NC) |
20 | 2 Schließer (NO) (Schalter mit 2 Schließerkontakten sind nicht für Sicherheitsaufgaben geeignet) |
01/01 | 1 Öffner (NC) links / 1 Öffner (NC) rechts |
12 | 1 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC) |
03 | 3 Öffner (NC) |
(5) | |
H | Schleichschaltung mit Staffelung |
UE | Schleichschaltung mit Überdeckung |
2272 | Spezieller Rollen Bolzen mit Bund |
1183 | mit Aluminiumstab |
1699-1 | außenbefindliche Schrauben und Klemmschelle aus nichtrostendem Stahl |
(6) | |
G24 | mit LED |
(7) | |
ohne | Leitungseinführung M20 |
M20 | Leitungseinführung M20 |
NPT | Leitungseinführung NPT 1/2“ |
ST | M12 Steckeranschluss in A-Codierung (Achtung! Die Ausführungen mit Steckeranschluss dürfen gem. EN 60204-1 nur in PELV-Stromkreisen verwendet werden.) |
ST-2310 | M12 Steckeranschluss in B-Codierung (Achtung! Die Ausführungen mit Steckeranschluss dürfen gem. EN 60204-1 nur in PELV-Stromkreisen verwendet werden.) |
(8) | |
2138 | Rollenschwenkhebel 7H für Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion |
(9) | |
1637 | Kontaktvergoldung |
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.