Schmersal - The DNA of Safety

Direktkontakt

  • +43 (0)1 610 28 – 0
  • info@avs-schmersal.at
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
  • Information

Rechtliches

  • Impressum
  • Datenschutz
  • AGB

© 2026 AVS Schmersal Vertriebs GmbH

Wir respektieren Ihre Privatsphäre

Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.

Ihre Auswahl:

ImpressumDatenschutzerklärung
+43 1 61028 0 Hotline von 7:30 bis 16:30 Uhr
Produktvergleich
Österreich (DE)
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
  1. MAF/S 441
  2. 441 MAF/S
441 MAF/S

441 MAF/S

  • Niveauschalter für Silos und Lagerbehälter
  • Aluminiumgehäuse, Erfassungskegel
  • in alle Richtungen auslenkbar
  • Abschaltung bei 30° Auslenkung oder Druck von unten
  • 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
  • Einbaulage vertikal
  • Umgebungstemperatur −30 … +90 °C
  • Schutzart IP65
  • Metallgehäuse
  • 2 Kontakte
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (Grundgerät)
1 Produkte
MAF/S 441-11Y

MAF/S 441-11Y

Art.-Nr.: 163006789

Positionsschalter

1 Ergebnisse gefunden