schmersal_s_icon.png

A-K4P-M8-R-W-2M-GY-1-X-X-4

Artikelnummer: 103011344

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
Produkt-Typbezeichnung:

(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)


(1)
AAnschlussleitung
AHTAnschlussleitung Hochtemperatur
AIEAnschlussleitung Industrial Ethernet
VVerbindungsleitung
VIEVerbindungsleitung Industrial Ethernet
SSteckverbinder ohne Leitung

(2)a
KKupplung
KKKupplung - Kupplung
SStecker
SSStecker - Stecker
SKStecker - Kupplung

(2)b
3P3-polig
4P4-polig
5P5-polig
6P6-polig
7P7-polig
8P8-polig
9P9-polig
10P10-polig
11P11-polig
12P12-polig
23P23-polig
2P+PE2-polig + PE
3P+PE3-polig + PE

(3)
M8M8 / rund 8 mm
M12M12
M18M18
M23M23
DIN43650DIN 43650

(4)
RRastverriegelung
SSchraubverriegelung

(5)
Ggerade
Wgewinkelt

(6)
Xohne
0.3M0,3 m
0,5M0,5 m
1M1 m
1,5M1,5 m
2M2 m
2.5M2,5 m
3M3 m
5M5 m
10M10 m
15M15 m
20M20 m

(7)
Xohne
BKSchwarz
GYGrau
OGOrange
WHWeiss

(8)
X-
1PVC
2PUR
3Gummi
4Silikon
5PTFE

(9)
XNeutral
1LP1x LED - PNP
2LP2x LED - PNP
3LP3x LED - PNP

(10)
Xohne
AA-Codierung
BB-Codierung

(11)
1ohne
2UL
3CSA
4USA/CAN

(12)
69IP69K

(13)
VAWerkstoff Gewinde / Rändelmutter Edelstahl (VA)

(14)
0750,75 mm² Anschlussquerschnitt
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • Anschlussleitung
  • 4-polig

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

A-K4P-M8-R-W-2M-GY-1-X-X-4

Artikelnummer (Bestellnummer)

103011344

EAN (European Article Number)

4030661476971

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-06-03-11

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-06-03-11

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-06-03-11

ETIM Nummer, Version 7.0

EC001855

ETIM Nummer, Version 6.0

EC001855

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

cULus

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN IEC 61076-2-104

Bruttogewicht

72 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Anzahl der Pole

4

Anzahl der Leitungsadern

4

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Länge der Leitung

2 m

Aderquerschnitt

0,25 mm2

Durchmesser der Leitung

4,7 mm

Biegeradius (fest)

5 x Ø-Leitung

Biegeradius (bewegt)

10 x Ø-Leitung

Farbe des Leitungsmantels

grau

Werkstoff des Leitungsmantels

PVC

Mechanische Daten - Steckverbinder Seite A

Steckverbindertyp

Kupplung, M8

Bauform

abgewinkelt

Verriegelung des Steckers

Rastverriegelung

Werkstoff der Verschraubung

Kunststoff, TPU

Werkstoff des Griffkörpers

Kunststoff, TPU

Farbe des Griffkörpers

grau

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP65

IP67

IP69

Umgebungstemperatur (Steckverbinder)

-30 ... +90 °C

Umgebungstemperatur (fest)

-25 ... +80 °C

Umgebungstemperatur (bewegt)

+0 ... +80 °C

Elektrische Daten

Thermischer Dauerstrom

4 A

Bemessungsbetriebsspannung

60 VAC

Bemessungsbetriebsspannung

60 VDC

Bemessungsbetriebsstrom

4.000 mA

Kontaktbelegung

PIN 1

braun

PIN 2

weiß

PIN 3

blau

PIN 4

schwarz

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader


AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 18.04.2025, 18:13