DUPLEX-SEILKLEMME 3 MM NIRO
Artikelnummer:
101190917
DUPLEX-SEILKLEMME 3 MM NIRO
Artikelnummer:
101190917
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
- für Zugseil Ø 3 mm
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
DUPLEX-SEILKLEMME 3 MM NIRO |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101190917 |
EAN (European Article Number) |
4030661352268 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
23-13-01-03 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
23-13-01-03 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
23-13-01-03 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC011135 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC011590 |
Allgemeine Daten
Werkstoff |
Nichtrostender Stahl NIRO |
Bruttogewicht |
13 g |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
Teile ähnlich Abbildung. Maß- und Designabweichungen vorbehalten! |
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 26.09.2024, 16:39