AES 7112.1 110 VAC
AES 7112.1 110 VAC
- Überwachung von magnetischen Sicherheits-Sensoren der Reihe BNS
- 1 Sicherheitskontakt, STOP 0
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit) |
Nicht mehr lieferbar! |
Produkt-Typbezeichnung |
AES 7112.1 110 VAC |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101115497 |
EAN (European Article Number) |
4030661058467 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001449 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001449 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
BG cULus |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
BG-GS-ET-14 BG-GS-ET-20 EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, belüftet |
Bruttogewicht |
236 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Stop-Kategorie |
0 |
Drahtbrucherkennung |
Ja |
Querschlusserkennung |
Ja |
Automatische Reset-Funktion |
Ja |
Rücksetzung nach Unterbrechung der Versorgungsspannung |
Ja |
Integrierte Anzeige, Status |
Ja |
Anzahl der LEDs |
1 |
Anzahl der Öffner |
2 |
Anzahl der Schließer |
4 |
Anzahl der Sicherheitskontakte |
1 |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Sicherheitsbetrachtung - Relaisausgänge
Performance Level, bis |
d |
Kategorie |
3 |
PFH-Wert |
1,00 x 10⁻⁷ /h |
Hinweis |
bis max. 50.000 Schaltzyklen/Jahr und bei max. 80% Kontaktlast |
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in |
2 |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum |
3.000.000 Schaltspiele |
Befestigung |
Schnellbefestigung für Normschiene nach DIN EN 60715 |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
starr oder flexibel Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Anschlussquerschnitt, maximum |
1,5 mm² |
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite |
105 mm |
Höhe |
96 mm |
Tiefe |
58 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart des Gehäuses |
IP40 |
Schutzart des Einbauraumes |
IP54 |
Schutzart der Klemmen bzw. Anschlüsse |
IP20 |
Umgebungstemperatur |
+0_+55 |
Lager- und Transporttemperatur, minimum |
-25 °C |
Lager- und Transporttemperatur, maximum |
+70 °C |
Schwingfestigkeit |
10...55 Hz, Amplitude 0,35 mm, ± 15 % |
Schockfestigkeit |
30 g / 11 ms |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
4 kV |
Überspannungskategorie |
III |
Verschmutzungsgrad |
2 |
Elektrische Daten
Frequenzbereich |
50 Hz 60 Hz |
Thermischer Dauerstrom |
5 A |
Bemessungsbetriebsspannung |
110 VAC |
Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 50 Hz, minimum |
93,5 VAC |
Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 50 Hz, maximum |
121 VAC |
Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 60 Hz, minimum |
93,5 VAC |
Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 60 Hz, maximum |
121 VAC |
Elektrische Leistungsaufnahme |
1,5 W |
Kontaktwiderstand, maximum |
0,1 Ω |
Hinweis (Kontaktwiderstand) |
in Neuzustand |
Abfallverzögerung bei Netzausfall, typisch |
80 ms |
Abfallverzögerung bei NOT-HALT, typisch |
20 ms |
Anzugsverzögerung bei automatischen Start, typisch |
100 ms |
Anzugsverzögerung bei RESET, typisch |
20 ms |
Werkstoff der Kontakte, elektrisch |
AgSn0 |
Elektrische Daten - Sichere Relaisausgänge
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
250 VAC |
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
2 A |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
2 A |
Schaltvermögen, minimum |
10 VDC |
Schaltvermögen, minimum |
10 mA |
Schaltvermögen, maximum |
250 VAC |
Schaltvermögen, maximum |
8 A |
Elektrische Daten - Digitale Eingänge
Leitungswiderstand, maximum |
40 Ω |
Elektrische Daten - Digitale Ausgänge
Spannung, Gebrauchskategorie DC-12 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-12 |
0,1 A |
Elektrische Daten - Relaisausgänge (Hilfskontakte)
Schaltvermögen, maximum |
24 VDC |
Schaltvermögen, maximum |
2 A |
Elektrische Daten - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
Störfestigkeit |
EMV-Richtlinie |
Zustandsanzeige
Angezeigte Funktionszustände |
Freigabe |
Sonstige Daten
Hinweis (Applikationsanwendungen) |
Sicherheits-Sensor Schutzeinrichtung |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
Induktive Verbraucher (Schütze, Relais etc.) sind durch eine geeignete Beschaltung zu entstören. |
Schaltungsbeispiel
Hinweis (Schaltungsbeispiel) |
Das Schaltungsbeispiel ist bei geschlossenen Schutzeinrichtungen und im spannungslosen Zustand dargestellt. Überwachung von 1 Schutzeinrichtung(en) mit je einem magnetischen Sicherheits-Sensor der Reihe BNS Überwachung von weiteren Schutzeinrichtungen: An S2 können analog zu S1 weitere magnetische Sicherheits-Sensoren angeschlossen werden. Zur Absicherung einer Schutzeinrichtung bis zu PL c und Kategorie 1 |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
UL Zertifikat
Schaltungsbeispiel (elektr. Verdrahtung)
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Schaltungsbeispiel
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 25.03.2023, 16:48