Schmersal - The DNA of Safety

Direktkontakt

  • +43 (0)1 610 28 – 0
  • info@avs-schmersal.at
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
  • Information

Rechtliches

  • Impressum
  • Datenschutz
  • AGB

© 2026 AVS Schmersal Vertriebs GmbH

Wir respektieren Ihre Privatsphäre

Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.

Ihre Auswahl:

ImpressumDatenschutzerklärung
+43 1 61028 0 Hotline von 7:30 bis 16:30 Uhr
Produktvergleich
Österreich (DE)
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
  1. AZ 201
  2. AS-i AZ 201
Archiv
AS-i AZ 201

AS-i AZ 201

  • Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger
  • Kunststoffgehäuse
  • Integrierte AS-Interface Schnittstelle
  • 40 mm x 220 mm x 50 mm
  • 3 LEDs zur Anzeige der Betriebszustände
  • Sensor-Technik erlaubt Versatz von Betätiger und Zuhaltung von vertikal ± 5 mm und horizontal ± 1,5 mm
  • Intelligente Diagnose
  • mit Türerkennungssensor T
  • Schutzart IP67
3 Produkte
Archiv
AZ201-ST-T-AS

AZ201-ST-T-AS

Art.-Nr.: 103027843

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

Archiv
AZ201-I1-ST-T-AS

AZ201-I1-ST-T-AS

Art.-Nr.: 103027848

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

Archiv
AZ201-I2-ST-T-AS

AZ201-I2-ST-T-AS

Art.-Nr.: 103027849

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

3 Ergebnisse gefunden