Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger (Archiv)
  2. AZ 201

AZ 201

Archiv
AZ 201 image

AZ 201

Zur Kategorie
Archiv
AS-i AZ 201

AS-i AZ 201

  • •Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger
  • •Kunststoffgehäuse
  • •Integrierte AS-Interface Schnittstelle
  • •40 mm x 220 mm x 50 mm
  • •3 LEDs zur Anzeige der Betriebszustände
  • •Sensor-Technik erlaubt Versatz von Betätiger und Zuhaltung von vertikal ± 5 mm und horizontal ± 1,5 mm
  • •Intelligente Diagnose
  • •mit Türerkennungssensor T
  • •Schutzart IP67
Zur Kategorie