ASIO-8I-8O-S
Artikelnummer:
103006545
ASIO-8I-8O-S
Artikelnummer:
103006545
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
- 8 Digitale Eingänge, mit Sensorversorgung aus AUX integriert
- Für potenzialfreie Kontakte einsetzbar
- Für Halbleiter-Ausgänge einsetzbar
- 8 Digital-Outputs, mit Versorgung aus AUX integriert
- 8 Halbleiterausgänge 24 VDC / 0,7 A
- 2 Single-Slave AS-i Adressen erforderlich
- Schutzart IP20
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit) |
Nicht mehr lieferbar! |
Produkt-Typbezeichnung |
ASIO-8I-8O-S |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
103006545 |
EAN (European Article Number) |
4030661441788 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001449 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001449 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
cULus |
Allgemeine Daten
Bruttogewicht |
184 g |
Sprachfilter
Datenblatt
Montage- und Anschlussanleitung
EU Konformitätserklärung
Datenblatt (vorläufiges PDF)
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 27.03.2023, 22:59