Schmersal - The DNA of Safety

Direktkontakt

  • +43 (0)1 610 28 – 0
  • info@avs-schmersal.at
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
  • Information

Rechtliches

  • Impressum
  • Datenschutz
  • AGB

© 2026 AVS Schmersal Vertriebs GmbH

Wir respektieren Ihre Privatsphäre

Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.

Ihre Auswahl:

ImpressumDatenschutzerklärung
+43 1 61028 0 Hotline von 7:30 bis 16:30 Uhr
Produktvergleich
Österreich (DE)
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
  1. Sicherheitsmonitore
  2. ASM E1
Archiv
ASM E1

ASM E1

  • Sicherheitsmonitor für 1 AS-i Kreis(e), 48 Devices
  • Steuert 1 Freigabekreis(e)
    - 1 Freigabe(n)n mit je 2 Relaiskontakten 24 V / 1 A DC
    und 230 V / 3 A AC integriert
  • Diagnoseschnittstelle: RS 232 über RJ-45
1 Produkte
Archiv
ASM E1-R2

ASM E1-R2

Art.-Nr.: 101176990

AS-i Sicherheitsmonitor

1 Ergebnisse gefunden