ASM E1-R2
Artikelnummer:101176990
Archiv

Produktmerkmale
- Sicherheitsmonitor für 1 AS-i Kreis(e), 48 Devices
- Steuert 1 Freigabekreis(e)
- 1 Freigabe(n)n mit je 2 Relaiskontakten 24 V / 1 A DC
und 230 V / 3 A AC integriert - Diagnoseschnittstelle: RS 232 über RJ-45
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungASM E1-R2
Artikelnummer (Bestellnummer)101176990
EAN (European Article Number)4030661307633
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-18-19
ETIM Nummer, Version 7.0EC001449
ETIM Nummer, Version 6.0EC001449
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
Werkstoff des GehäusesKunststoff
Bruttogewicht150g
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 20.11.2026, 22:46