ASMM-1M-IO-SS
Artikelnummer:103001345
Archiv

Produktmerkmale
- 1 AS-Interface Master integriert
- I/O Kopplung mit SPS möglich
- Sicherheitsmonitor integriert, 128 Devices
- Antivalente Schalter für lokale Eingänge
- Stillstandswächter über lokale Eingänge
- AS-i Netzteilentkopplung 0,5 A integriert; für Betrieb mit Standardnetzteil und AS-i Power24
- Diagnoseschnittstelle: USB 2.0, Micro USB
- Steuert bis zu 8 Freigabekreise,
- 2 Freigaben mit Halbleiterausgängen 24 V / 0,7 A DC integriert
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungASMM-1M-IO-SS
Artikelnummer (Bestellnummer)103001345
EAN (European Article Number)4030661425528
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-18-19
ETIM Nummer, Version 7.0EC001449
ETIM Nummer, Version 6.0EC001449
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
Werkstoff des GehäusesKunststoff
Bruttogewicht241g
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 16.08.2026, 07:18