Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. Master-Monitor Kombinationen
  2. ASMM-1M-IO
Archiv
ASMM-1M-IO

ASMM-1M-IO

  • 1 AS-Interface Master integriert
  • I/O Kopplung mit SPS möglich
  • Sicherheitsmonitor integriert, 128 Devices
  • Antivalente Schalter für lokale Eingänge
  • Stillstandswächter über lokale Eingänge
  • AS-i Netzteilentkopplung 0,5 A integriert; für Betrieb mit Standardnetzteil und AS-i Power24
  • Diagnoseschnittstelle: USB 2.0, Micro USB
  • Steuert bis zu 8 Freigabekreise,
    - 2 Freigaben mit Halbleiterausgängen 24 V / 0,7 A DC integriert
1 Produkte
Archiv
ASMM-1M-IO-SS

ASMM-1M-IO-SS

Art.-Nr.: 103001345

AS-i Master-Monitor Kombination

1 Ergebnisse gefunden