Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. Systemkomponenten
  2. Master-Monitor Kombinationen

Master-Monitor Kombinationen

Archiv
ASMM-1M-PB

ASMM-1M-PB

  • •1 AS-Interface Master integriert
  • •Feldbusgateway: PROFIBUS DP
  • •Sicherheitsmonitor für 2 AS-i Kreise integriert, 256 Devices
  • •AS-i Netzteilentkopplung 4 A integriert; für Betrieb mit Standardnetzteil und AS-i Power24
  • •Diagnoseschnittstelle: Ethernet RJ-45
  • •Steuert bis zu 16 Freigabekreise,- 2 Freigaben mit je 2 Relaiskontakten 30 V / 3 A AC/DC integriert
Zur Kategorie
Archiv
ASMM-2M-PB

ASMM-2M-PB

  • •2 AS-Interface Master integriert
  • •Feldbusgateway: PROFIBUS DP
  • •Sicherheitsmonitor für 2 AS-i Kreise integriert, 256 Devices
  • •2-fach AS-i Netzteilentkopplung mit 2 x 4 A integriert; 1 Netzteil für 2 AS-i Kreise möglich
  • •Diagnoseschnittstelle: Ethernet RJ-45; sichere Querkommunikation mit mehreren Geräten möglich; Web-Server integriert
  • •Steuert bis zu 32 Freigabekreise,- 2 Freigaben mit Relaiskontakten 30 V / 3 A AC/DC integriert- 2 Freigaben mit Halbleiterausgängen 30 V / 0,5 A DC integriert
Zur Kategorie
Archiv
ASMM-2M-PN

ASMM-2M-PN

  • •2 AS-Interface Master integriert
  • •Feldbusgateway: PROFINET 10/100 MBaud
  • •Sicherheitsmonitor für 2 AS-i Kreise integriert, 256 Devices
  • •2-fach AS-i Netzteilentkopplung mit 2 x 4 A integriert; 1 Netzteil für 2 AS-i Kreise möglich
  • •Diagnoseschnittstelle: RS 232; alternativ über PROFINET Anschluss; sichere Querkommunikation mit mehreren Geräten möglich; Web-Server integriert
  • •Steuert bis zu 32 Freigabekreise,- 2 Freigaben mit Relaiskontakten 30 V / 3 A AC/DC integriert- 2 Freigaben mit Halbleiterausgängen 30 V / 0,5 A DC integriert
Zur Kategorie
Archiv
ASMM-2M-EIP-MT

ASMM-2M-EIP-MT

  • •2 AS-Interface Master integriert
  • •Feldbusgateway: EtherNet IP und ModbusTCP
  • •Sicherheitsmonitor für 2 AS-i Kreise integriert, 256 Devices
  • •2-fach AS-i Netzteilentkopplung mit 2 x 4 A integriert; 1 Netzteil für 2 AS-i Kreise möglich
  • •Diagnoseschnittstelle: RS 232; alternativ über Ethernet Anschluss; Web-Server integriert
  • •Steuert bis zu 16 Freigabekreise,- 2 Freigaben mit Relaiskontakten 30 V / 3 A AC/DC integriert- 2 Freigaben mit Halbleiterausgängen 30 V / 0,5 A DC integriert
Zur Kategorie
Archiv
ASMM-1M-IO

ASMM-1M-IO

  • •1 AS-Interface Master integriert
  • •I/O Kopplung mit SPS möglich
  • •Sicherheitsmonitor integriert, 128 Devices
  • •Antivalente Schalter für lokale Eingänge
  • •Stillstandswächter über lokale Eingänge
  • •AS-i Netzteilentkopplung 0,5 A integriert; für Betrieb mit Standardnetzteil und AS-i Power24
  • •Diagnoseschnittstelle: USB 2.0, Micro USB
  • •Steuert bis zu 8 Freigabekreise,- 2 Freigaben mit Halbleiterausgängen 24 V / 0,7 A DC integriert
Zur Kategorie
Archiv
ASRE-2R

ASRE-2R

  • •Kontakterweiterung für Halbleiter-Sicherheitsausgänge
  • •Kontaktsatz für Rückführkreis (EDM) integriert
  • •Relais-Kontakterweiterung für 2 Freigabekreise- 2 Freigaben mit je 4 Relaiskontakten 230 V / 3 A AC/DC integriert
Zur Kategorie