Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. Sichere I/O Module
  2. ASOM-1SO
Archiv
ASOM-1SO

ASOM-1SO

  • Safety-Output-Modul mit Diagnose-Slave
  • Diagnose-Slave (A/B) integriert
    - 1 EDM-Eingang integriert, gespeist aus AS-i
    - 3 freie Eingänge integriert, gespeist aus AS-i
  • Safety-Output mit 1 Freigabekreis integriert
    - 1 Freigabe(n) mit 2 Relaiskontakten 30 V / 3 A DC und 230 V / 3 A AC
  • Hutschienenmontage, Schutzart IP20
1 Produkte
Archiv
ASOM-1SO-R2

ASOM-1SO-R2

Art.-Nr.: 103001349

Sicheres Ausgangsmodul

1 Ergebnisse gefunden