ASOM-1SO-R2
Artikelnummer:103001349
Archiv

Produktmerkmale
- Safety-Output-Modul mit Diagnose-Slave
- Diagnose-Slave (A/B) integriert
- 1 EDM-Eingang integriert, gespeist aus AS-i
- 3 freie Eingänge integriert, gespeist aus AS-i - Safety-Output mit 1 Freigabekreis integriert
- 1 Freigabe(n) mit 2 Relaiskontakten 30 V / 3 A DC und 230 V / 3 A AC - Hutschienenmontage, Schutzart IP20
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungASOM-1SO-R2
Artikelnummer (Bestellnummer)103001349
EAN (European Article Number)4030661425542
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-18-19
ETIM Nummer, Version 7.0EC001449
ETIM Nummer, Version 6.0EC001449
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
Werkstoff des GehäusesKunststoff
Bruttogewicht232g
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 08.10.2026, 20:52