AST02 ST-AS2
AST02 ST-AS2
Downloads
Produkt-Typbezeichnung: AST (1)(2)-AS(3)(4) |
(1) | |
02 | 1 Öffner (NC)/1 Öffner (NC) |
11 | 1 Schließer (NO)/1 Öffner (NC) |
(2) | |
ST | Steckverbinder M12 |
L | Anschlussleitung (2m) |
(3) | |
2 | Anschlussleitung 2-polig |
4 | Anschlussleitung 4-polig |
216 | Anschlussleitung 6-polig |
(4) | |
ST | Steckverbinder M12, Anschlussleitung 2 und 4-polig (optional) |
- Eingangsmodul mit M12 Steckverbinder
- für Sensoren mit Öffner- /Öffnerkombination
- AS-i Anschluss, Einbaustecker M12, 4-polig
- Sensor-Anschluss, Anschlussleitung 2 m
- HINWEIS: Nicht mehr lieferbar!
- Eingangsmodul für 2 sichere Eingänge für mechanische Kontakte
- Kunststoffgehäuse
- AS-Interface LED und Statusanzeige
- 86,5 mm x 28 mm x 28 mm
- hohe Lebensdauer
- Integrierte AS-Interface Schnittstelle
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit) |
Nicht mehr lieferbar! |
Produkt-Typbezeichnung |
AST02 ST-AS2 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101176293 |
EAN (European Article Number) |
4030661308791 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-24-26-04 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-24-26-04 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-24-26-04 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001599 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001599 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
cULus |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN 50295 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Anschluss (elektrisch) |
Sensor-Anschluss: Anschlussleitung 2 x 2-polig AS-i Anschluss: Einbaustecker M12, 4-polig |
Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend |
Bruttogewicht |
145 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Querschlusserkennung |
Ja |
Integrierte Anzeige, Status |
Ja |
Anzahl der Eingänge für Öffner (NC) |
2 |
Anzahl der Anschlussleitungen |
2 |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN IEC 61508 |
Performance Level, bis |
e |
Kategorie |
4 |
PFH-Wert |
2,04 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in |
3 |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung |
2 m |
Anschlussart |
1 Öffner (NC) / 1 Öffner (NC) |
Aderquerschnitt |
0,23 mm2 |
Aderquerschnitt |
23 AWG |
Mechanische Daten - Abmessungen
Durchmesser des Sensors |
28 mm |
Höhe des Sensors |
86,5 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP67 |
Umgebungstemperatur |
-25 ... +55 °C |
Lager- und Transporttemperatur |
-25 ... +85 °C |
Relative Feuchtigkeit, minimum |
30 % |
Relative Feuchtigkeit, maximum |
95 % |
Hinweis (Relative Feuchtigkeit) |
nicht kondensierend |
Schutzklasse |
II |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
32 VDC |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
0,8 kV |
Überspannungskategorie |
III |
Verschmutzungsgrad |
3 |
Elektrische Daten
Stromaufnahme |
50 mA |
Elektrische Daten - AS-Interface
Bemessungsbetriebsspannung |
26,5 ... 31,6 VDC (Verpolungsschutz) |
Elektrische Daten - AS-Interface Spezifikation
AS-i Version |
V 2.1 |
AS-i Profil |
S-7.B.F.E |
AS-i, IO-Code |
0x7 |
AS-i, ID-Code |
0xB |
AS-i, ID-Code1 |
0xF |
AS-i, ID-Code2 |
0xE |
AS-i Eingang, Kanal 1 |
Datenbits DI 0/DI 1 = dynamische Codeübertragung |
AS-i Eingang, Kanal 2 |
Datenbits DI 2/DI 3 = dynamische Codeübertragung |
AS-i Ausgänge, DO 0 … DO 3 |
Keine Funktion |
AS-i Parameter Bits, P0 ... P3 |
Keine Funktion |
Hinweis (AS-i Parameter Bits) |
Parameterausgänge sind auf „1111“ (0xF) einzustellen FID: Peripheriefehler |
AS-i Eingangsmodul-Adresse |
0 |
Hinweis (AS-i Eingangsmodul-Adresse) |
Voreingestellt auf Adresse 0, änderbar über AS-Interface Busmaster oder Handprogrammiergerät |
Zustandsanzeige
Hinweis (LED-Zustandsanzeige) |
(1) grüne LED: Versorgungsspannung (2) rote LED: Kommunikationsfehler (3) gelbe LED: Freigabestatus |
Kontaktbelegung
Anschluss |
AS-i Anschluss |
PIN 1 |
AS-i + |
PIN 2 |
n.c. |
PIN 3 |
AS-Interface - |
PIN 4 |
n.c. |
Anschluss |
Sensor-Anschluss |
PIN 1 |
Anschlussleitung (1) Braun - Öffner (NC) / Schließer (NO) |
PIN 2 |
Anschlussleitung (1) Blau - Öffner (NC) / Schließer (NO) |
PIN 3 |
Anschlussleitung (2) Braun - Öffner (NC) |
PIN 4 |
Anschlussleitung (2) Blau - Öffner (NC) |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Baumusterprüfbescheinigung
TÜV Zertifikat
UL Zertifikat
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Kontaktbild
Schaltungsbeispiel
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 14.05.2024, 15:11