AZ 16-12ZI-ST-B1-2053
Artikelnummer:103012290

Produktmerkmale
- Kunststoffgehäuse
- Individuelle Codierung
- Codierstufe HOCH gemäß ISO 14119
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- hohe Lebensdauer
- schutzisoliert
- großer Anschlussraum
- hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen
- unempfindlich gegen Verschmutzung
- Langlöcher zum Einstellen, Rundlöcher zum Fixieren
- zur Zuhaltung von leichten bis mittelschweren Schutztüren
- Kugelrastung einstellbar