Schmersal - The DNA of Safety

Direktkontakt

  • +43 (0)1 610 28 – 0
  • info@avs-schmersal.at
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
  • Information

Rechtliches

  • Impressum
  • Datenschutz
  • AGB

© 2026 AVS Schmersal Vertriebs GmbH

Wir respektieren Ihre Privatsphäre

Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.

Ihre Auswahl:

ImpressumDatenschutzerklärung
+43 1 61028 0 Hotline von 7:30 bis 16:30 Uhr
Produktvergleich
Österreich (DE)
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
  1. Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger (Archiv)
  2. AZ 200
Archiv
AZ 200

AZ 200

  • Kunststoffgehäuse
  • max. Länge der Sensorkette 200 m
  • selbstüberwachte Reihenschaltung
  • 3 LEDs zur Anzeige der Betriebszustände
  • Sensor-Technik erlaubt Versatz von Betätiger und Zuhaltung von vertikal ± 5 mm und horizontal ± 1,5 mm
  • Intelligente Diagnose
4 Produkte
Archiv
AZ 200CC-T-1P2P

AZ 200CC-T-1P2P

Art.-Nr.: 101182988

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

Archiv
AZ 200SK-T-1P2P

AZ 200SK-T-1P2P

Art.-Nr.: 101182254

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

Archiv
AZ 200ST2-T-1P2P

AZ 200ST2-T-1P2P

Art.-Nr.: 101190204

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

Archiv
MS-AZ 200ST-T-1P2P-2568

MS-AZ 200ST-T-1P2P-2568

Art.-Nr.: 103006853

Montagebausatz

4 Ergebnisse gefunden