MS-AZ 200ST-T-1P2P-2568
Archiv
Artikelnummer:103006853

Produktmerkmale
- Steckverbinder M23, 8+1-polig
- Frei belegbarer Taster und LED
- Kunststoffgehäuse
- max. Länge der Sensorkette 200 m
- selbstüberwachte Reihenschaltung
- 3 LEDs zur Anzeige der Betriebszustände
- Sensor-Technik erlaubt Versatz von Betätiger und Zuhaltung von vertikal ± 5 mm und horizontal ± 3 mm
- Intelligente Diagnose