Archiv
AZ 200
- Kunststoffgehäuse
- max. Länge der Sensorkette 200 m
- selbstüberwachte Reihenschaltung
- 3 LEDs zur Anzeige der Betriebszustände
- Sensor-Technik erlaubt Versatz von Betätiger und Zuhaltung von vertikal ± 5 mm und horizontal ± 3 mm
- Intelligente Diagnose
Produkt-Typbezeichnung: AZ 200(1)-T-(2) |
(1) | |
SK | Schraubklemmen |
CC | Federkraftklemme |
ST1 | Steckeranschluss M23 x 1, 8+1-polig |
ST2 | Steckeranschluss M12 x 1, 8-polig |
(2) | |
1P2P | 1 Diagnoseausgang und 2 Sicherheitsausgänge, p-schaltend |
SD2P | Serieller Diagnoseausgang und 2 Sicherheitsausgänge, p-schaltend |
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
Archiv
Archiv
Archiv
Archiv