AZ 415
- Metallgehäuse
- hohe Lebensdauer
- hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen
- einstellbare Kugelrastung bis 400 N
- 2 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
- Betätiger federnd
Produkt-Typbezeichnung: AZ 415-(1)ZPK-(2) |
(1) | |
02/11 | 2 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO), 1 Öffner (NC) |
02/02 | 2 Öffner (NC) / 2 Öffner (NC) |
02/20 | 2 Öffner (NC) / 2 Schließer (NO) |
11/11 | 1 Schließer (NO), 1 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO), 1 Öffner (NC) |
(2) | |
1637 | Kontaktvergoldung |
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.