AZ201-I2-ST2-T-1P2P
Artikelnummer:103015819
Archiv

Produktmerkmale
- Mehrfach anlernbare individuelle Codierung mit RFID-Technologie
- Codierstufe HOCH gemäß ISO 14119
- Kunststoffgehäuse
- Bedarfsgerechter Manipulationsschutz durch RFID-Technologie
- max. Länge der Sensorkette 200 m
- selbstüberwachte Reihenschaltung
- 3 LEDs zur Anzeige der Betriebszustände
- Sensor-Technik erlaubt Versatz von Betätiger und Zuhaltung von vertikal ± 5 mm und horizontal ± 3 mm
- für Dreh- und Schiebetüren geeignet
- Intelligente Diagnose
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungAZ201-I2-ST2-T-1P2P
Artikelnummer (Bestellnummer)103015819
EAN (European Article Number)4030661504339
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-02
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-26-02
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-02
ETIM Nummer, Version 7.0EC002592
ETIM Nummer, Version 6.0EC002592
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateANATELcULusFCCICTÜVUKCA
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1EN ISO 14119
CodierungIndividuelle Codierung, mehrfach anlernbar
Codierstufe gemäß EN ISO 14119hoch
WirkprinzipRFID, 125 kHz
Sendeleistung RFID, maximum-6dBm
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast
Risikozeit, maximum200ms
Reaktionszeit der Sicherheitsausgänge bei Abschaltung durch Betätiger, maximum100ms
Reaktionszeit der Sicherheitsausgänge bei Abschaltung durch die Sicherheitseingänge, maximum1,5ms
Bruttogewicht410g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
KurzschlusserkennungJa
QuerschlusserkennungJa
ReihenschaltungJa
SicherheitsfunktionenJa
Integrierte Anzeige, Status Ja
Anzahl der Sicherheitskontakte2
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, bise
Kategorie4
PFH-Wert1,90 x 10⁻⁹/h
PFD-Wert1,60 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in3
Gebrauchsdauer20Jahre
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum1.000.000Schaltspiele
Rastkraft30N
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum0,2m/s
Ausführung der Befestigungsschrauben2x M6
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben für den Gehäusedeckel, minimum0,7Nm
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben für den Gehäusedeckel, maximum1Nm
HinweisTorx T10
Mechanische Daten - Schaltabstände
Gesicherter Schaltabstand "EIN" Sao4mm
Gesicherter Schaltabstand "AUS" Sar30mm
Hinweis (Schaltabstand)Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-3
Hysterese (Schaltabstand), maximum1,5mm
Wiederholgenauigkeit R0,5mm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Sensorkette, maximum200m
Hinweis (Länge der Sensorkette)Leitungslänge und Leitungsquerschnitt verändern den Spannungsfall in Abhängigkeit vom Ausgangsstrom
Hinweis (Reihenschaltung)Anzahl der Geräte unbegrenzt, externen Leitungsschutz beachten, max. 31 Geräte bei serieller Diagnose SD
AnschlussartSteckverbinder M12, 8-polig
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors50mm
Breite des Sensors40mm
Höhe des Sensors220mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP66IP67
Umgebungstemperatur-25 ... +70 °C
Lager- und Transporttemperatur-25 ... +85 °C
Relative Feuchtigkeit, maximum93%
Hinweis (Relative Feuchtigkeit)nicht kondensierendnicht vereisend
Schwingfestigkeit10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm
Schockfestigkeit30 g / 11 ms
SchutzklasseIII
Zulässige Aufstellhöhe über NN, maximum2.000m
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui32 VDC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp0,8kV
ÜberspannungskategorieIII
Verschmutzungsgrad3
Elektrische Daten
Betriebsspannung24 VDC -15 % / +10 %
Leerlaufstrom I0, typisch50mA
Bemessungsbetriebsspannung24VDC
Bemessungsbetriebsstrom700mA
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom100A
Externe Leitungs- und Geräteabsicherung2A gG
Bereitschaftsverzögerung, maximum4.000ms
Schaltfrequenz, maximum1Hz
Elektrische Daten - Sichere digitale Eingänge
Bezeichnung, SicherheitseingängeX1 und X2
Schaltschwellen−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Stromaufnahme bei 24 V5mA
Testpulsdauer, maximum1ms
Testpulsintervall, minimum100ms
Klassifizierung ZVEI CB24I, SenkeC1
Klassifizierung ZVEI CB24I, QuelleC1C2C3
Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge
Bezeichnung, SicherheitsausgängeY1 und Y2
Bemessungsbetriebsstrom250mA
Ausführung der Schaltelementekurzschlussfest, p-schaltend
Spannungsfall Ud, maximum4V
Reststrom Ir, maximum0,5mA
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-130,25A
Testpulsintervall, typisch1.000ms
Testpulsdauer, maximum0,5ms
Klassifizierung ZVEI CB24I, QuelleC2
Klassifizierung ZVEI CB24I, SenkeC1C2
Elektrische Daten - Diagnoseausgänge
Bezeichnung, DiagnoseausgängeOUT
Bemessungsbetriebsstrom50mA
Ausführung der Schaltelementekurzschlussfest, p-schaltend
Spannungsfall Ud, maximum4V
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-130,05A
Zustandsanzeige
Hinweis (LED-Zustandsanzeige)Betriebszustand: gelbe LEDFehler Funktionsstörung: rote LEDVersorgungsspannung UB: grüne LED
Kontaktbelegung
PIN 1A1 Versorgungsspannung Ub
PIN 2X1 Sicherheitseingang 1
PIN 3A2 GND
PIN 4Y1 Sicherheitsausgang 1
PIN 5OUT Diagnoseausgang
PIN 6X2 Sicherheitseingang 2
PIN 7Y2 Sicherheitsausgang 2
PIN 8n.c.
Lieferumfang
LieferumfangDer Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Zubehör
Empfehlung (Betätiger)AZ/AZM201-B1AZ/AZM201-B30
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 02.08.2026, 01:24