AZ/AZM 200-B1-RTP0
Artikelnummer:
101183470
AZ/AZM 200-B1-RTP0
Artikelnummer:
101183470
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
- Betätiger federnd gelagert
- Betätiger für schiebbare Schutzeinrichtungen
- Federhub bis max. 5 mm
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit) |
Nicht mehr lieferbar! |
Produkt-Typbezeichnung |
AZ/AZM 200-B1-RTP0 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101183470 |
EAN (European Article Number) |
4030661321158 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001487 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001487 |
Zulassungen - Vorschriften
Hinweis |
Zertifizierung in Verbindung mit den Geräten AZ/AZM 200 |
Allgemeine Daten
Anfahrrichtung |
rechts |
Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast |
Werkstoff des Betätigers |
Zink-Druckguss |
Bruttogewicht |
287 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Fluchtentriegelung |
Ja |
Türerkennungssensor |
Ja |
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum |
1.000.000 Schaltspiele |
Zuhaltekraft FZh gemäß EN ISO 14119 |
2.000 N |
Zuhaltekraft Fmax, maximum |
2.600 N |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Betätigers |
50 mm |
Breite des Betätigers |
98 mm |
Höhe des Betätigers |
115 mm |
Lieferumfang
Lieferumfang |
Sicherheitsschalter/ -zuhaltung und Betätigereinheit sind separat zu bestellen. |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung (Beiblatt/Kurzanleitung)
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Betätiger
Alternativprodukt
103013495 AZ/AZM201-B1-RTP0
- für rechts angeschlagene Türen
- mit Fluchtentriegelung
- Betätiger federnd gelagert
- Betätiger für schiebbare Schutzeinrichtungen
- Federhub bis max. 5 mm
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 26.04.2024, 12:53