AZM 170

AZM 170

  • Kunststoffgehäuse
  • schutzisoliert
  • kompakte Bauform
  • Fehlschließsichere Zuhaltung
  • hohe Lebensdauer
  • hohe Zuhaltekraft
Produkt-Typbezeichnung:
AZM 170(1)-(2)Z(3)K(4)-(5)-(6)-(7)-(8)

(1)
ohneSchneidklemmen
SKSchraubklemmen

(2)
111 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
022 Öffner (NC)

(3)
ohneRastkraft 5 N
RRastkraft 30 N

(4)
ohneRuhestromprinzip
AArbeitsstromprinzip

(5)
ohneLeitungseinführung M20
ST2 Stecker M12, 4-polig
ST-2431wie ST, getrennte Magnet-Überwachung
ST8Stecker M12 8-polig

(6)
24VAC/DCUs 24 VAC/DC
110VACUs 110 VAC
230VACUs 230 VAC

(7)
1637Kontaktvergoldung

(8)
ohneHilfsentriegelung
2197seitliche Hilfsentriegelung (Standard bei Stecker- und Ruhestrom-Version)
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

Rastkraft

Anzahl der Hilfskontakte

Anzahl der Sicherheitskontakte

Anschlussart

Bemessungssteuerspeisespannung

Bemessungssteuerspeisespannung

Fluchtentriegelung

Arbeitsstromprinzip

Ruhestromprinzip

AZM 170-02ZRK 110VAC

Artikelnummer 101136321

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM 170-02ZRK 230VAC

Artikelnummer 101136322

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM 170-02ZRK 24VAC/DC

Artikelnummer 101140795

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM 170-02ZRK 24VAC/DC GB 997

Artikelnummer 101143998

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM 170-02ZRK-2405 24VAC/DC

Artikelnummer 101169134

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM 170-02ZRK-2197 24VAC/DC

Artikelnummer 101140818

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM 170-02ZRK-2197 230VAC

Artikelnummer 101144237

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM 170-02ZRK-ST-2197 230VAC

Artikelnummer 101141432

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM 170-02ZRK-ST-2197 24VAC/DC

Artikelnummer 101141430

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM 170-02ZRK-ST8 24VAC/DC

Artikelnummer 101184218

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM 170-02ZRKA 24VAC/DC

Artikelnummer 101141020

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM 170-02ZRKA 110VAC

Artikelnummer 101136315

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel



Systemkomponenten

BETAETIGER AZ 17/170-B1-2245
BETAETIGER AZ 17/170-B1-2245

  • Gummigelagerter gerader Betätiger
  • kompensiert Vibrationen an Schutzeinrichtungen
  • besonders geeignet für Schiebetüren

Zum Artikel
BETAETIGER AZ 17/170-B5
BETAETIGER AZ 17/170-B5

  • besonders geeignet für Schiebetüren

Zum Artikel
BETAETIGER AZ 17/170-B11
BETAETIGER AZ 17/170-B11

  • besonders geeignet für Schiebetüren

Zum Artikel
BETAETIGER AZ 17/170-B15
BETAETIGER AZ 17/170-B15

  • besonders geeignet für Schiebetüren
  • besonders geeignet für Schiebetüren

Zum Artikel
BETAETIGER AZ 17/170-B1
BETAETIGER AZ 17/170-B1

  • besonders geeignet für Schiebetüren
  • Gerader Betätiger
  • besonders geeignet für Schiebetüren

Zum Artikel
BETAETIGER AZM 170-B6
BETAETIGER AZM 170-B6

  • besonders geeignet für drehbare Schutzeinrichtungen
  • die Betätigungsrichtung ist durch Umstecken des Einsatzes wählbar

Zum Artikel
BETAETIGER AZM 170-B25-L-G1
BETAETIGER AZM 170-B25-L-G1

  • links angeschlagene Tür (Blickrichtung in den Gefahrenbereich hinein)
  • mit Sterngriff
  • ergonomische Bedienung
  • erspart zusätzlichen Türgriff
  • kein hervorstehender Betätiger
  • einfache Montage
  • unterschiedliche Türgriffe lieferbar
  • Anbringung eigener Griffe über Standard-Vierkant (8 mm) möglich

Zum Artikel
BETAETIGER AZM 170-B25-L-G2
BETAETIGER AZM 170-B25-L-G2

  • links angeschlagene Tür (Blickrichtung in den Gefahrenbereich hinein)
  • mit T-Griff
  • ergonomische Bedienung
  • erspart zusätzlichen Türgriff
  • kein hervorstehender Betätiger
  • einfache Montage
  • unterschiedliche Türgriffe lieferbar
  • Anbringung eigener Griffe über Standard-Vierkant (8 mm) möglich

Zum Artikel
BETAETIGER AZM 170-B25-R-G1
BETAETIGER AZM 170-B25-R-G1

  • rechts angeschlagene Tür (Blickrichtung in den Gefahrenbereich hinein)
  • mit Sterngriff
  • ergonomische Bedienung
  • erspart zusätzlichen Türgriff
  • kein hervorstehender Betätiger
  • einfache Montage
  • unterschiedliche Türgriffe lieferbar
  • Anbringung eigener Griffe über Standard-Vierkant (8 mm) möglich

Zum Artikel
BETAETIGER AZM 170-B25-R-G2
BETAETIGER AZM 170-B25-R-G2

  • rechts angeschlagene Tür (Blickrichtung in den Gefahrenbereich hinein)
  • mit T-Griff
  • ergonomische Bedienung
  • erspart zusätzlichen Türgriff
  • kein hervorstehender Betätiger
  • einfache Montage
  • unterschiedliche Türgriffe lieferbar
  • Anbringung eigener Griffe über Standard-Vierkant (8 mm) möglich

Zum Artikel
AZM 170-B ZENTRIERHILFE
AZM 170-B ZENTRIERHILFE

  • für AZ 17 und AZM 170

Zum Artikel
TK-M5
TK-M5

  • zur manuellen Entriegelung mit Dreikantschlüssel M5, als Zubehör erhältlich
  • bei Wartung, Einrichtung usw.

Zum Artikel