schmersal_s_icon.png

AZM 170-02ZRK-ST8 24VAC/DC

Artikelnummer: 101184218

Produkt-Typbezeichnung:
AZM 170(1)-(2)Z(3)K(4)-(5)-(6)-(7)-(8)

(1)
ohneSchneidklemmen
SKSchraubklemmen

(2)
111 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
022 Öffner (NC)

(3)
ohneRastkraft 5 N
RRastkraft 30 N

(4)
ohneRuhestromprinzip
AArbeitsstromprinzip

(5)
ohneLeitungseinführung M20
ST2 Stecker M12, 4-polig
ST-2431wie ST, getrennte Magnet-Überwachung
ST8Stecker M12 8-polig

(6)
24VAC/DCUs 24 VAC/DC
110VACUs 110 VAC
230VACUs 230 VAC

(7)
1637Kontaktvergoldung

(8)
ohneHilfsentriegelung
2197seitliche Hilfsentriegelung (Standard bei Stecker- und Ruhestrom-Version)
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • Kunststoffgehäuse
  • schutzisoliert
  • kompakte Bauform
  • Fehlschließsichere Zuhaltung
  • hohe Lebensdauer
  • hohe Zuhaltekraft

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

AZM 170-02ZRK-ST8 24VAC/DC

Artikelnummer (Bestellnummer)

101184218

EAN (European Article Number)

4030661321134

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-03

ETIM Nummer, Version 7.0

EC002593

ETIM Nummer, Version 6.0

EC002593

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

IFA

cULus

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Codierstufe gemäß EN ISO 14119

gering

Wirkprinzip

elektromechanisch

Werkstoff des Gehäuses

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend

Bruttogewicht

280 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Ruhestromprinzip

Ja

Hilfsentriegelung

Ja

Anzahl der Anfahrrichtungen

2

Anzahl der Hilfskontakte

1

Anzahl der Sicherheitskontakte

2

Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften

EN ISO 13849-1

Performance Level, bis

c

Kategorie

1

B10D Öffner (NC)

2.000.000 Schaltspiele

Hinweis

Elektrische Lebensdauer auf Anfrage.

B10D Schließer (NO)

1.000.000 Schaltspiele

Hinweis

bei 10% Ie und ohmscher Last

Gebrauchsdauer

20 Jahre

Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge

Hinweis (B10D Schließer (NO))

bei 10% Ie und ohmscher Last

Sicherheitsbetrachtung - Fehlerausschluss

Bitte beachten:

Einsetzbar wenn ein Fehlerausschluss für eine gefahrbringende Beschädigung der 1-kanaligen Mechanik zulässig ist und ein ausreichender Manipulationsschutz gewährleistet ist.

Performance Level, bis

d

Kategorie

3

Hinweis

bei 2-kanaligen Einsatz und mit geeignter Logik-Einheit.

Gebrauchsdauer

20 Jahre

Mechanische Daten

Mechanische Lebensdauer, minimum

1.000.000 Schaltspiele

Zuhaltekraft FZh gemäß EN ISO 14119

1.000 N

Zuhaltekraft Fmax, maximum

1.300 N

Rastkraft

30 N

Zwangsöffnungsweg

11 mm

Zwangsöffnungskraft je Öffnerkontakt, minimum

8,5 N

Zwangsöffnungskraft, minimum

17 N

Betätigungsgeschwindigkeit, maximum

2 m/s

Befestigung

Schrauben

Ausführung der Befestigungsschrauben

2x M5

Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben für den Gehäusedeckel, minimum

0,7 Nm

Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben für den Gehäusedeckel, maximum

1 Nm

Hinweis

Torx T10

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Leitungseinführung

1 x M20 x 1,5

Anschlussart

Schneidklemmtechnik

Einbaustecker M12, 8-polig, A-Codierung

Anschlussquerschnitt, minimum

0,75 mm²

Anschlussquerschnitt, maximum

1 mm²

Zulässige Art der Leitung

Flexibel

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge des Sensors

30 mm

Breite des Sensors

90 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP67

Umgebungstemperatur

-25 ... +60 °C

Lager- und Transporttemperatur

-25 ... +85 °C

Hinweis (Relative Feuchtigkeit)

nicht kondensierend

nicht vereisend

Schutzklasse

II

Zulässige Aufstellhöhe über NN, maximum

2.000 m

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsisolationsspannung Ui

250 VAC

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

4 kV

Überspannungskategorie

III

Verschmutzungsgrad

3

Elektrische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung

24 VAC/DC

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom

1.000 A

Elektrische Leistungsaufnahme, maximum

12 W

Schaltelement

2 Öffner (NC)

1 Schließer (NO), 1 Öffner (NC)

Hinweis (Schaltelement)

Wechsler mit Doppelunterbrechung Zb oder 2 Öffner, galvanisch voneinander getrennte Kontaktbrücken

Schaltprinzip

Schleichschaltung, zwangsöffnender Öffner

Maximale Schalthäufigkeit

1.000 /h

Werkstoff der Kontakte, elektrisch

Silber

Elektrische Daten - Magnetansteuerung

Einschaltdauer Magnet

100 %

Testpulsdauer, maximum

5 ms

Testpulsintervall, minimum

50 ms

Elektrische Daten - Sicherheitskontakte

Spannung, Gebrauchskategorie AC-15

230 VAC

Spannung, Gebrauchskategorie DC-13

24 VDC

Strom, Gebrauchskategorie DC-13

2 A

Elektrische Daten - Hilfskontakte

Strom, Gebrauchskategorie AC-15

4 A

Strom, Gebrauchskategorie DC-13

2 A

Sonstige Daten

Hinweis (Applikationsanwendungen)

verschiebbare Schutzeinrichtung

abnehmbare Schutzeinrichtung

drehbare Schutzeinrichtung

Lieferumfang

Lieferumfang

Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Schlitzverschluss

Hinweis

Hinweis (Allgemein)

Die Schneidklemmtechnik ermöglicht das einfache Anschließen von flexiblen Leitungen ohne die Verwendung von Aderendhülsen.

Hinweis (Hilfsentriegelung)

Zur manuellen Entriegelung mit Dreikantschlüssel M5, als Zubehör erhältlich

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

Schaltwegdiagramm

Kontaktbild

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM 170
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, March 30, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:AZM 170
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen
Einschlägige Richtlinien:Maschinenrichtlinie2006/42/EG
 EMV-Richtlinie2014/30/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:DIN EN 60947-5-1:2018
EN ISO 14119:2013
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 4. Mai 2022
  GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 27.06.2025, 09:21