schmersal_s_icon.png

AZM 170-02ZRK-ST8 24VAC/DC

Varenummer: 101184218

Produkt-typebetegnelse:
AZM 170(1)-(2)Z(3)K(4)-(5)-(6)-(7)-(8)

(1)
utenIDC-avslutningsmetode
SKSkrueforbindelse

(2)
111 NO-kontakt / 1 NC-kontakt
022 NC-kontakter

(3)
utenHoldekraft 5 N
RHoldekraft 30 N

(4)
utenåpner med spenning
Adriftsspenning

(5)
utenKabelinngang M20
STStik M12 x 1, individuell solenoidovervåking

(6)
24VAC/DCUs 24 VAC/DC
110VACUs 110 VAC
230VACUs 230 VAC

(7)
1637gullbelagte kontakter

(8)
utenManuell tvangsåpning
2197Manuell utløsing fra siden (åpner med spenning)
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • Plast bryterhus
  • dobbel isolering
  • Kompakt konstruksjon
  • Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
  • Lang levetid
  • Høy holdekraft

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

AZM 170-02ZRK-ST8 24VAC/DC

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101184218

EAN (European Article Number)

4030661321134

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Tillatelser - Standard

Data

cULus

Gobale egenskaper

Standard

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Kodenivå i henhold til ISO 14119

lav

Aktivt prinsipp

elektromekanisk

Kapslingsmateriale

Plast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende

Bruttovekt

280 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

åpner med spenning

Ja

Manuell tvangsåpning

Ja

Antall aktiveringsretninger

2

Antall eksterne kontakter

1

Antall sikkerhetskontakter

2

Klassifisering

Standarder, forskrifter

EN ISO 13849-1

Performance Level, up to

c

Kontrollkategori iht. EN ISO 13849

1

B10D Normally-closed contact (NC)

2.000.000 bevegelser

Note

Electrical life on request.

B10D Normally-open contact (NO)

1.000.000 bevegelser

Note

at 10% Ie and ohmic load

Mission time

20 år

Klassifisering - sikkerhetsutganger

Note (B10D Normally open contact (NO))

På 10% Ie og ohmsk last

Klassifisering - Feilutelukkelse

Please note:

Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.

Performance Level, up to

d

Category

3

Note

for 2-channel use and with suitable logic unit.

Mission time

20 år

Mekaniske data

Mekanisk levetid, minimum

1.000.000 bevegelser

Klemmekraft iht. EN ISO 14119

1.000 N

Klemmekraft, maksimum

1.300 N

Holdekraft

30 N

tvangsbrytende vandring

11 mm

Positive break force per NC contact, minimum

8,5 N

Tvangsbrytende kraft, minimum

17 N

Aktueringshastighet, maksikum

2 m/s

Montering

Skruer

Type of the fixing screws

2x M5

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum

0,7 Nm

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum

1 Nm

Note

Torx T10

Mechanical data - Connection technique

Kabelføring

1 x M20 x 1,5

Konnektor stikk

IDC-avslutningsmetode

Konnektorplugg M12, 8-polet, A-koding

Kabeldimensjon, minimum

0,75 mm²

Kabeldimensjon, maksimum

1 mm²

Allowed type of cable

flexible

Mekaniske data - mål

Lengde på sensor

30 mm

Bredde på sensor

90 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP67

Ambient temperature

-25 ... +60 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +85 °C

Note (Relative humidity)

ikke kondenserende

ikke-ising

Protection class

II

Permissible installation altitude above sea level, maximum

2.000 m

Ambient conditions - Insulation values

Isolasjonsspenning

250 VAC

Nominell impulsmotstandsspenning

4 kV

Overvoltage category

III

Forurensningsgrad iht. IEC/EN 60664-1

3

Elektriske data

Rated control voltage

24 VAC/DC

Nødvendig nominell kortslutningsstrøm iht EN 60947-5-1

1.000 A

Elektriske strømforbruk, maksimum

12 W

Koblingselement

2 NC-kontakter

1 NO-kontakt, 1 NC-kontakt

Note (Switching element)

Vekselkontakt med dobbelt brytning, type Zb eller 2 NC-kontakter med galvanisk atskilte kontaktbroer

Bryteprinsipp

slow action, positive break NC contact

koplingsfrekvens

1.000 /h

Materiale for kontakter, elekrisk

Sølv

Elektriske data - Solenoidkontroll INN

Magnet switch-on time

100 %

Test pulse duration, maximum

5 ms

Test pulse interval, minimum

50 ms

Elektriske data - Sikkerhetskontakter

Voltage, Utilisation category AC-15

230 VAC

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

2 A

Elektriske data - Hjelpekontaktene

Current, Utilisation category AC-15

4 A

Current, Utilisation category DC-13

2 A

Diverse data

Merknad (app-applikasjoner)

skyvbar sikkerhetsvern

avtakbare vern

hengslet beskyttelsesanordning

inkludert ved levering

inkludert ved levering

Actuator must be ordered separately.

Slissetetning

Note

Note (General)

Denne termineringsmetoden (IDC) muliggjør enkel tilkobling av fleksible ledere uten behov for bruk av ledende bøssinger

Note (Manual release)

For manuell frigjøring ved hjelp av M5 trekantnøkkel, tilgjengelig som tilbehør

Brytervandringsdiagram

Diagram

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM 170
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, March 30, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:AZM 170
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:DIN EN 60947-5-1:2018
EN ISO 14119:2013
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, May 4, 2022
  GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 30.07.2025, 11:48