Schmersal - The DNA of Safety

Direktkontakt

  • +43 (0)1 610 28 – 0
  • info@avs-schmersal.at
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
  • Information

Rechtliches

  • Impressum
  • Datenschutz
  • AGB

© 2026 AVS Schmersal Vertriebs GmbH

Wir respektieren Ihre Privatsphäre

Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.

Ihre Auswahl:

ImpressumDatenschutzerklärung
+43 1 61028 0 Hotline von 7:30 bis 16:30 Uhr
Produktvergleich
Österreich (DE)
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
  1. Sicherheitszuhaltung
  2. AZM 201 D
Archiv
AZM 201 D

AZM 201 D

  • 2 OSSD-Sicherheitsausgänge zur Schutztürüberwachung
  • 2 OSSD-Sicherheitsausgänge zur Zuhalteüberwachung
  • symmetrische Bauform, Montage an 40mm Profilen
  • Schutzart IP66, IP67
  • Kunststoffgehäuse
  • Intelligente Diagnose
  • 3 LEDs zur Anzeige der Betriebszustände
  • hohe Zuhaltekraft 2000 N
  • Sensor-Technik erlaubt Versatz von Betätiger und Zuhaltung von vertikal ± 5 mm und horizontal ± 1,5 mm
  • für Dreh- und Schiebetüren geeignet
  • Fluchtentriegelung / Notentsperrung nachrüstbar
  • Codierung gemäß ISO 14119 durch RFID-Technologie
5 Produkte
Archiv
AZM201D-ST2-T-1P2P2P

AZM201D-ST2-T-1P2P2P

Art.-Nr.: 103026879

Sicherheitszuhaltung

Archiv
AZM201D-I2-ST2-T-1P2P2P

AZM201D-I2-ST2-T-1P2P2P

Art.-Nr.: 103026877

Sicherheitszuhaltung

Archiv
AZM201D-ST-T-1P2P2P-2965-1

AZM201D-ST-T-1P2P2P-2965-1

Art.-Nr.: 103042149

Sicherheitszuhaltung

Archiv
AZM201D-I2-ST2-T-1P2P2P-A

AZM201D-I2-ST2-T-1P2P2P-A

Art.-Nr.: 103042147

Sicherheitszuhaltung

Archiv
AZM201D-ST-T-1P2P2P-2965-1-DU

AZM201D-ST-T-1P2P2P-2965-1-DU

Art.-Nr.: 103046770

Sicherheitszuhaltung

5 Ergebnisse gefunden