Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. AZM 415
  2. AZM 415
Archiv
AZM 415

AZM 415

  • einstellbare Kugelrastung bis 400 N
  • Metallgehäuse
  • Fehlschließsichere Zuhaltung
  • robuste Ausführung
  • hohe Lebensdauer
  • 2 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
  • Schraubklemmenanschluss
8 Produkte
Archiv
AZM 415-02/11ZPK 110 VAC

AZM 415-02/11ZPK 110 VAC

Art.-Nr.: 101174537

Sicherheitszuhaltung

Archiv
AZM 415-02/11ZPK14H 24 VAC/DC

AZM 415-02/11ZPK14H 24 VAC/DC

Art.-Nr.: 101174577

Sicherheitszuhaltung

Archiv
AZM 415-11/11ZPK14H 110VAC

AZM 415-11/11ZPK14H 110VAC

Art.-Nr.: 101174535

Sicherheitszuhaltung

Archiv
AZM 415-33ZPDKA 110 VAC

AZM 415-33ZPDKA 110 VAC

Art.-Nr.: 101117715

Sicherheitszuhaltung

Archiv
AZM 415-22ZPK-M20 24VAC/DC

AZM 415-22ZPK-M20 24VAC/DC

Art.-Nr.: 101152789

Sicherheitszuhaltung

Archiv
AZM 415-22ZPK-2652 24VAC/DC

AZM 415-22ZPK-2652 24VAC/DC

Art.-Nr.: 101204319

Sicherheitszuhaltung

Archiv
AZM 415-22XPK-9726 24VAC /DC

AZM 415-22XPK-9726 24VAC /DC

Art.-Nr.: 101136126

Sicherheitszuhaltung

Archiv
AZM 415-02/02ZPK-ST 24VAC/DC

AZM 415-02/02ZPK-ST 24VAC/DC

Art.-Nr.: 101207928

Sicherheitszuhaltung

8 Ergebnisse gefunden