Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. Zugangsabsicherung
  2. AZM201
AZM201

AZM201

  • Kunststoffgehäuse
  • max. Länge der Sensorkette 200 m
  • selbstüberwachte Reihenschaltung
  • Codierung gemäß ISO 14119 durch RFID-Technologie
  • 3 LEDs zur Anzeige der Betriebszustände
  • Sensor-Technik erlaubt Versatz von Betätiger und Zuhaltung von vertikal ± 5 mm und horizontal ± 3 mm
  • für Dreh- und Schiebetüren geeignet
  • Intelligente Diagnose
  • Hilfsentriegelung
  • Schutzart IP66, IP67
  • hohe Zuhaltekraft 2000 N
  • symmetrische Bauform, Montage an 40mm Profilen
  • OSSD-Sicherheitsausgänge
  • Fluchtentriegelung / Notentsperrung nachrüstbar
39 Produkte
AZM201Z-SK-T-1P2PW-A

AZM201Z-SK-T-1P2PW-A

Art.-Nr.: 103016752

Sicherheitszuhaltung

AZM201Z-SK-T-SD2P

AZM201Z-SK-T-SD2P

Art.-Nr.: 103032241

Sicherheitszuhaltung

AZM201Z-ST2-T-1P2PW-A

AZM201Z-ST2-T-1P2PW-A

Art.-Nr.: 103016753

Sicherheitszuhaltung

AZM201B-ST2-T-1P2PW

AZM201B-ST2-T-1P2PW

Art.-Nr.: 103032935

Sicherheitszuhaltung

AZM201B-I2-ST2-T-1P2PW

AZM201B-I2-ST2-T-1P2PW

Art.-Nr.: 103052588

Sicherheitszuhaltung

AZM201Z-I2-CC-T-SD2P

AZM201Z-I2-CC-T-SD2P

Art.-Nr.: 103032138

Sicherheitszuhaltung

AZM201Z-I2-ST2-T-SD2P-A

AZM201Z-I2-ST2-T-SD2P-A

Art.-Nr.: 103035058

Sicherheitszuhaltung

AZM201B-I2-CC-T-1P2PW

AZM201B-I2-CC-T-1P2PW

Art.-Nr.: 103013488

Sicherheitszuhaltung

AZM201B-I2-SK-T-1P2PW

AZM201B-I2-SK-T-1P2PW

Art.-Nr.: 103013490

Sicherheitszuhaltung

AZM201B-I2-SK-T-1P2PW-A

AZM201B-I2-SK-T-1P2PW-A

Art.-Nr.: 103013491

Sicherheitszuhaltung

AZM201B-SK-T-1P2PW

AZM201B-SK-T-1P2PW

Art.-Nr.: 103013910

Sicherheitszuhaltung

AZM201B-SK-T-1P2PW-A

AZM201B-SK-T-1P2PW-A

Art.-Nr.: 103013911

Sicherheitszuhaltung

AZM201Z-CC-T-1P2PW

AZM201Z-CC-T-1P2PW

Art.-Nr.: 103013912

Sicherheitszuhaltung

AZM201Z-I1-SK-T-1P2PW

AZM201Z-I1-SK-T-1P2PW

Art.-Nr.: 103013483

Sicherheitszuhaltung

AZM201Z-I1-ST2-T-1P2PW

AZM201Z-I1-ST2-T-1P2PW

Art.-Nr.: 103013485

Sicherheitszuhaltung

AZM201Z-I2-CC-T-1P2PW

AZM201Z-I2-CC-T-1P2PW

Art.-Nr.: 103013487

Sicherheitszuhaltung

AZM201Z-I2-SK-T-1P2PW

AZM201Z-I2-SK-T-1P2PW

Art.-Nr.: 103013484

Sicherheitszuhaltung

AZM201Z-I2-SK-T-1P2PW-A

AZM201Z-I2-SK-T-1P2PW-A

Art.-Nr.: 103016780

Sicherheitszuhaltung

AZM201Z-I2-ST2-T-1P2PW

AZM201Z-I2-ST2-T-1P2PW

Art.-Nr.: 103013486

Sicherheitszuhaltung

AZM201Z-I2-ST2-T-1P2PW-A

AZM201Z-I2-ST2-T-1P2PW-A

Art.-Nr.: 103013489

Sicherheitszuhaltung

AZM201Z-SK-T-1P2PW

AZM201Z-SK-T-1P2PW

Art.-Nr.: 103013908

Sicherheitszuhaltung

AZM201Z-ST2-T-1P2PW

AZM201Z-ST2-T-1P2PW

Art.-Nr.: 103013909

Sicherheitszuhaltung

AZM201Z-ST-T-1P2PW-A-2965-1

AZM201Z-ST-T-1P2PW-A-2965-1

Art.-Nr.: 103025498

Sicherheitszuhaltung

AZM201Z-ST-T-1P2PW-2965-1

AZM201Z-ST-T-1P2PW-2965-1

Art.-Nr.: 103025499

Sicherheitszuhaltung

39 Ergebnisse gefunden