Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
Zugangsabsicherung
  1. Lagersysteme
  2. Zugangsabsicherung

Zugangsabsicherung

AZM 40

AZM 40

  • •Kleine, flache Bauform
  • •hohe Zuhaltekraft 2000 N
  • •Rastkraft 40 N
  • •Bedarfsgerechter Manipulationsschutz durch RFID-Technologie
  • •Individuell codierte Varianten mit Codierstufe hoch gemäß ISO 14119
  • •Nur eine Ausführung für Dreh- und Schiebetüren
  • •Betätiger kann Zuhaltung stufenlos innerhalb eines 180° Winkels anfahren.
  • •Symmetrischer Anbau, beidseitig anschraubbar
  • •119,5 mm x 40 mm x 20 mm
Zur Kategorie
AZM 150

AZM 150

  • •8 Anfahrebenen durch drehbaren Kopf
  • •einfache Montage, speziell an 40 mm Profilen
  • •Kunststoffgehäuse
Zur Kategorie
DHS AZM150

DHS AZM150

  • •für robuste Türen und Schutzzäune
Zur Kategorie
AZM201

AZM201

  • •Kunststoffgehäuse
  • •max. Länge der Sensorkette 200 m
  • •selbstüberwachte Reihenschaltung
  • •Codierung gemäß ISO 14119 durch RFID-Technologie
  • •3 LEDs zur Anzeige der Betriebszustände
  • •Sensor-Technik erlaubt Versatz von Betätiger und Zuhaltung von vertikal ± 5 mm und horizontal ± 1,5 mm
  • •für Dreh- und Schiebetüren geeignet
  • •Intelligente Diagnose
  • •Schutzart IP66, IP67
  • •hohe Zuhaltekraft 2000 N
  • •symmetrische Bauform, Montage an 40mm Profilen
  • •OSSD-Sicherheitsausgänge
  • •Fluchtentriegelung / Notentsperrung nachrüstbar
Zur Kategorie
Betätiger AZ/AZM201-B30

Betätiger AZ/AZM201-B30

  • •Betätiger für drehbare Schutzeinrichtung
  • •Einfache und intuitive Betätigung
  • •Erspart zusätzliche Türgriffe
Zur Kategorie
AZM300

AZM300

  • •hygienegerechtes Design
  • •Schutzart IP 69
  • •Geeignet zum Anbau an Profilsysteme
  • •Kunststoffgehäuse
  • •Bedarfsgerechter Manipulationsschutz durch RFID-Technologie
  • •3 verschiedene Betätigungsrichtungen
  • •kompakte Bauform
  • •3 LEDs zur Anzeige der Betriebszustände
  • •für Dreh- und Schiebetüren geeignet
  • •Reihenschaltung
Zur Kategorie
BDF 40

BDF 40

  • •Flexibilität durch montierbare Tasterkappen in 12 Farben
  • •Großzügige Freiflächen für einfache Beschriftung
  • •Schnelle und fehlerfreie Installation dank M12-Stecker
Zur Kategorie
BDF200

BDF200

  • •schlankes, schlagfestes Kunststoffgehäuse
  • •an ergonomisch günstiger Position zu installieren
  • •an handelsüblichen Alu-Profilsystemen zu befestigen
  • •Kunststoffgehäuse
  • •schlankes, schlagfestes Gehäuse
  • •großes Programm an Leuchttastern, Wahlschaltern, LED-Leuchtmeldern, Schlüsselschaltern und NOT-HALT-Tastern
  • •Platzierung der Taster ist auf dem Bedienfeld wählbar
  • •Beschriftung der Felder mit einer separaten Kunststoffabdeckung
  • •Frei bestückbare Tastenkappen für optimale Anpassung an die Anlagen
Zur Kategorie
DHS Universal

DHS Universal

  • •Türgriff im ergonomischen Design
  • •Kombinierbar mit Sicherheitszuhaltung AZM40 oder Sicherheitssensor RSS260
  • •Alternativ auch ohne Sicherheitsschaltgerät einsetzbar
  • •Für links oder rechts angeschlagene Schutztüren
Zur Kategorie
PSC1-10

PSC1-10

  • •Modular erweiterbar auf bis zu 64 sichere Ein-/Ausgänge
  • •4 sichere 2 A pp-schaltende Halbleiterausgänge, umschaltbar zu 2 sicheren p-/n-schaltenden Halbleiterausgängen
  • •14 sichere Eingänge auf dem Basismodul
  • •2 Meldeausgänge
  • •2 sichere Relaiskontakte
Zur Kategorie
PSC1-100

PSC1-100

  • •Modular erweiterbar mit bis zu 8 Erweiterungsmodulen
  • •Sichere Achsüberwachung nach EN 61800-5-2 (Safe Drive Monitoring SDM) für bis zu 12 Achsen
  • •4 sichere 2 A pp-schaltende Halbleiterausgänge, umschaltbar zu 2 sicheren p-/n-schaltenden Halbleiterausgängen
  • •14 sichere Eingänge auf dem Basismodul
  • •20 umschaltbare, sichere Ein-/Ausgänge
  • •6 Meldeausgänge
  • •2 sichere Relaiskontakte
Zur Kategorie
Der Zugang des Regalbediengeräts (RBG) ist autorisiertem Personal vorbehalten. Zusätzlich ist eine Betriebsartenwahl durch den Werker vorzunehmen, die mit dem Schlüsselschalter ESS21S1 umgesetzt wird. Es können bis zu 1.000 individuelle Schließungen realisiert werden, was höchste Sicherheit gewährleistet. Die Sicherheitszuhaltung AZM201 verhindert nach dem Öffnen der Tür einen unbeabsichtigten Start des RBG.