BDF200-SD-NH-LTBU-LMGN-LMRD
BDF200-SD-NH-LTBU-LMGN-LMRD
- Integriertes SD-Interface für den Einsatz in SD-Interface Systemen
- Pos 1: NOT-HALT
- Pos 2: Leuchtdrucktaster BLAU
- Pos 3: Leuchtdrucktaster GRÜN
- Pos 4: Leuchtmelder ROT
- schlankes, schlagfestes Kunststoffgehäuse
- an ergonomisch günstiger Position zu installieren
- an handelsüblichen Alu-Profilsystemen zu befestigen
- NOT-HALT mit elektronischen OSSDs
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
BDF200-SD-NH-LTBU-LMGN-LMRD |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
103033342 |
EAN (European Article Number) |
4030661531472 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-12-16 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC000225 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC000225 |
Zusatzinformation (Bestelldaten) |
Hinweis: siehe Typenschlüssel |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
TÜV cULus |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 |
Klimabeanspruchung |
DIN EN 60068 |
Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend |
Reaktionszeit, maximum |
50 ms |
Risikozeit, maximum |
100 ms |
Belegte Positionen, Position 1 |
NOT-HALT Schlagtaster |
Belegte Positionen, Position 2 |
Leuchtdrucktaster, blau |
Belegte Positionen, Position 3 |
Leuchtmelder, grün |
Belegte Positionen, Position 4 |
Leuchtmelder, rot |
Bruttogewicht |
280 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Serielle Diagnose |
Ja |
Feldbox-Interface |
Nein |
Meldeleuchte |
Nein |
Sicherheitsfunktionen |
Ja |
Anzahl der sicheren digitalen Ausgänge |
2 |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Performance Level, bis |
e |
Kategorie |
4 |
PFH-Wert |
2,89 x 10⁻¹⁰ /h |
Hinweis (PFH-Wert) |
bis max. 5.000 Schaltzyklen/Jahr |
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in |
3 |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, NOT-HALT-Taster |
100.000 Schaltspiele |
Mechanische Lebensdauer, Befehlsgeräte |
1.000.000 Schaltspiele |
Befestigung |
innenliegende Befestigungslöcher |
Ausführung der Befestigungsschrauben |
2x M5 |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschluss (mechanisch) |
Einbaustecker M12, 8-polig, A-codiert |
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite |
40 mm |
Höhe |
69 mm |
Tiefe |
220 mm |
Länge x Breite x Höhe |
Tiefe: 233.5 … 252.5 mm (ohne und mit Meldeleuchte) |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP65 |
Umgebungstemperatur |
-25 ... +65 °C |
Lager- und Transporttemperatur |
-25 ... +85 °C |
Schwingfestigkeit |
10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm / 5 g |
Schockfestigkeit |
30 g / 11 ms |
Schutzklasse |
III |
Zulässige Aufstellhöhe über NN, maximum |
2.000 m |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
32 VDC |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
0,8 kV |
Überspannungskategorie |
III |
Verschmutzungsgrad |
3 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung |
24 VDC -15 % / +10 % (stabilisiertes PELV-Netzteil) |
Leerlaufstrom I0, typisch |
35 mA |
Bemessungsbetriebsspannung |
24 VDC |
Bemessungsbetriebsstrom |
600 mA |
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom |
100 A |
Bereitschaftsverzögerung, maximum |
2.000 ms |
Schaltfrequenz, maximum |
1 Hz |
Elektrische Daten - Sichere digitale Eingänge
Bezeichnung, Sicherheitseingänge |
X1 und X2 |
Schaltschwellen |
−3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High) |
Stromaufnahme bei 24 V |
5 mA |
Testpulsdauer, maximum |
1 ms |
Testpulsintervall, minimum |
100 ms |
Klassifizierung ZVEI CB24I, Senke |
C1 |
Klassifizierung ZVEI CB24I, Quelle |
C1 C2 C3 |
Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge
Bezeichnung, Sicherheitsausgänge |
Y1 und Y2 |
Ausführung der Schaltelemente |
kurzschlussfest, p-schaltend |
Spannungsfall Ud, maximum |
1 V |
Reststrom Ir, maximum |
0,5 mA |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-12 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-12 |
0,25 A |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
0,25 A |
Testpulsintervall, typisch |
1000 ms |
Testpulsdauer, maximum |
1 ms |
Klassifizierung ZVEI CB24I, Quelle |
C1 |
Klassifizierung ZVEI CB24I, Senke |
C1 |
Elektrische Daten - Serielle Diagnose SD
Bezeichnung, Serielle Diagnose SD |
OUT |
Betriebsstrom |
100 mA |
Ausführung der Schaltelemente |
kurzschlussfest, p-schaltend |
Leitungskapazität |
50 nF |
Kontaktbelegung
PIN 1 |
A1 Versorgungsspannung Ub |
PIN 2 |
X1 Sicherheitseingang 1 |
PIN 3 |
A2 GND |
PIN 4 |
Y1 Sicherheitsausgang 1 |
PIN 5 |
OUT serieller Diagnoseausgang |
PIN 6 |
X2 Sicherheitseingang 2 |
PIN 7 |
Y2 Sicherheitsausgang 2 |
PIN 8 |
IN serieller Diagnoseeingang |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
TÜV Zertifikat
UL Zertifikat
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Clipart
Polbild
Video ID: SD-Interface-Mr-Safety
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 26.04.2024, 11:21