BP 15

Artikelnummer: 101060163

Downloads

ePLAN Daten
SISTEMA Daten
  • kunststoffgekapselt
  • N-Pol grün gekennzeichnet
  • S-Pol rot gekennzeichnet
  • mit 18 mm Abstand auf Eisen montierbar

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

BP 15

Artikelnummer (Bestellnummer)

101060163

EAN (European Article Number)

4030661521282

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-01-03

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-01-03

ETIM Nummer, Version 7.0

EC001487

ETIM Nummer, Version 6.0

EC001487

Allgemeine Daten

Bruttogewicht

14 g

Mechanische Daten - Abmessungen

Durchmesser des Betätiger

22,5 mm

Breite des Betätigers

12 mm


AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 27.03.2023, 16:56