BP 34

Artikelnummer: 101057553

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • kunststoffgekapselt
  • S-Pol rot gekennzeichnet
  • N-Pol grün gekennzeichnet
  • mit 25 mm Abstand auf Eisen montierbar

Bestelldaten

Hinweis (Lieferfähigkeit)

Nicht mehr lieferbar!

Produkt-Typbezeichnung

BP 34

Artikelnummer (Bestellnummer)

101057553

EAN (European Article Number)

4030661521275

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-01-03

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-01-03

ETIM Nummer, Version 7.0

EC001487

ETIM Nummer, Version 6.0

EC001487

Allgemeine Daten

Bruttogewicht

56 g

Mechanische Daten - Abmessungen

Durchmesser des Betätiger

34 mm

Breite des Betätigers

17 mm


AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 01.04.2023, 04:46