AZ 215/216•Bauform nach EN 50047•Betätigungskopf um 4 x 90° drehbar•Verschiedene Kontaktvarianten•Rastkraft je nach Variante 12N oder 30NZur Kategorie
AZ 315/316•Bauform nach EN 50041•Betätigungskopf um 4 x 90° drehbar•Verschiedene Kontaktvarianten•Rastkraft je nach Variante 12N oder 30NZur Kategorie
AZ 15•Kunststoff•schutzisoliert•hohe Lebensdauer•52 mm x 75 mm x 30 mm•Universelle Codierung•großer Anschlussraum•hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen•Langlöcher zum Einstellen, Rundlöcher zum Fixieren•unempfindlich gegen VerschmutzungZur Kategorie
AZ 16•Kunststoffgehäuse•schutzisoliert•großer Anschlussraum•52 mm x 90 mm x 30 mm•Universelle Codierung•hohe Lebensdauer•hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen•unempfindlich gegen Verschmutzung•Langlöcher zum Einstellen, Rundlöcher zum FixierenZur Kategorie
AZ 17•Kunststoffgehäuse•schutzisoliert•hohe Lebensdauer•kleine Bauform•Universelle Codierung•hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen•unempfindlich gegen VerschmutzungZur Kategorie
AZ201•Kunststoffgehäuse•Bedarfsgerechter Manipulationsschutz durch RFID-Technologie•max. Länge der Sensorkette 200 m•selbstüberwachte Reihenschaltung•3 LEDs zur Anzeige der Betriebszustände•Sensor-Technik erlaubt Versatz von Betätiger und Zuhaltung von vertikal ± 5 mm und horizontal ± 3 mm•für Dreh- und Schiebetüren geeignet•Intelligente DiagnoseZur Kategorie
AZ 415•Metallgehäuse•hohe Lebensdauer•hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen•einstellbare Kugelrastung bis 400 N•2 Leitungseinführungen M 20 x 1.5•Betätiger federndZur Kategorie
AZ 3350•Metallgehäuse•Türgriff rastend•hohe Lebensdauer•40,5 mm x 114 mm x 38 mm•hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen StrömenZur Kategorie