Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
DEFRITEN
Spanien
ES
Türkei
TR
United Kingdom
EN
USA
EN
Schmersal
  1. PS116
  2. PS116 Winkelhebel K230
PS116 Winkelhebel K230

PS116 Winkelhebel K230

  • Kunststoffgehäuse
  • Symmetrisches Gehäuse
  • Schutzart IP66, IP67
  • Betätigungselemente um 8 x 45° umsetzbar
11 Produkte
PS116-T11-LR200-K230

PS116-T11-LR200-K230

Art.-Nr.: 103006572

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS116-Z11-L200-K230

PS116-Z11-L200-K230

Art.-Nr.: 103006640

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS116-Z11-LR200-K230

PS116-Z11-LR200-K230

Art.-Nr.: 103006571

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS116-Z11-ST-K230

PS116-Z11-ST-K230

Art.-Nr.: 103006658

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS116-Z11-STR-K230

PS116-Z11-STR-K230

Art.-Nr.: 103006622

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS116-Z12-LR200-K230

PS116-Z12-LR200-K230

Art.-Nr.: 103006591

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS116-Z02-L200-K230

PS116-Z02-L200-K230

Art.-Nr.: 103011608

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS116-T20-ST-K230

PS116-T20-ST-K230

Art.-Nr.: 103027729

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS116-T11-ST-K230

PS116-T11-ST-K230

Art.-Nr.: 103028187

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS116-T02-ST-K230

PS116-T02-ST-K230

Art.-Nr.: 103014690

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS116-Z02-L67,5-K230

PS116-Z02-L67,5-K230

Art.-Nr.: 103052464

11 Ergebnisse gefunden