Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. Positionsschalter
  2. PS116

PS116

PS116 Druckbolzen S200

PS116 Druckbolzen S200

  • •Kunststoffgehäuse
  • •Symmetrisches Gehäuse
  • •Schutzart IP66, IP67
Zur Kategorie
PS116 Rollendruckbolzen R200

PS116 Rollendruckbolzen R200

  • •Kunststoffrolle Ø 9,5 mm
  • •Kunststoffgehäuse
  • •Symmetrisches Gehäuse
  • •Schutzart IP66, IP67
Zur Kategorie
PS116 Rollendruckbolzen R201

PS116 Rollendruckbolzen R201

  • •Edelstahlrolle Ø 9,5 mm
  • •Symmetrisches Gehäuse
  • •Schutzart IP66, IP67
  • •Kunststoffgehäuse
Zur Kategorie
PS116 Rollendruckbolzen R202

PS116 Rollendruckbolzen R202

  • •Messingrolle Ø 9,5 mm
  • •Symmetrisches Gehäuse
  • •Schutzart IP66, IP67
  • •Kunststoffgehäuse
Zur Kategorie
PS116 Rollenhebel K200

PS116 Rollenhebel K200

  • •Kunststoffgehäuse
  • •Symmetrisches Gehäuse
  • •Schutzart IP66, IP67
  • •Betätigungselemente um 8 x 45° umsetzbar
Zur Kategorie
PS116 Rollenhebel K210

PS116 Rollenhebel K210

  • •Kunststoffgehäuse
  • •Symmetrisches Gehäuse
  • •Schutzart IP66, IP67
  • •Betätigungselemente um 8 x 45° umsetzbar
Zur Kategorie
PS116 Winkelhebel K230

PS116 Winkelhebel K230

  • •Kunststoffgehäuse
  • •Symmetrisches Gehäuse
  • •Schutzart IP66, IP67
  • •Betätigungselemente um 8 x 45° umsetzbar
Zur Kategorie
PS116 Winkelhebel K240

PS116 Winkelhebel K240

  • •Kunststoffgehäuse
  • •Symmetrisches Gehäuse
  • •Schutzart IP66, IP67
  • •Betätigungselemente um 8 x 45° umsetzbar
Zur Kategorie
PS116 Winkelhebel K241

PS116 Winkelhebel K241

Zur Kategorie
PS116 Winkelhebel K250

PS116 Winkelhebel K250

  • •Kunststoffgehäuse
  • •Symmetrisches Gehäuse
  • •Schutzart IP66, IP67
  • •Betätigungselemente um 8 x 45° umsetzbar
Zur Kategorie
PS116 Winkelhebel K280

PS116 Winkelhebel K280

Zur Kategorie
PS116 Rollenschwenkhebel H200

PS116 Rollenschwenkhebel H200

  • •Kunststoffgehäuse
  • •Symmetrisches Gehäuse
  • •Betätiger in 15° Schritten einstellbar
  • •Schutzart IP66, IP67
  • •Betätigungselemente um 8 x 45° umsetzbar
Zur Kategorie
PS116 Rollenschwenkhebel H201

PS116 Rollenschwenkhebel H201

  • •mit Edelstahlrolle
  • •Betätiger in 15° Schritten einstellbar
  • •Betätigungselemente um 8 x 45° umsetzbar
Zur Kategorie
PS116 Rollenschwenkhebel H202

PS116 Rollenschwenkhebel H202

  • •Messingrolle Ø 16 mm
  • •Betätiger in 15° Schritten einstellbar
  • •Betätigungselemente um 8 x 45° umsetzbar
Zur Kategorie
PS116 Rollenschwenkhebel N200

PS116 Rollenschwenkhebel N200

  • •Kunststoffgehäuse
  • •mit Kunststoffrolle
  • •längenverstellbar in 2 mm Schritten
  • •Betätiger in 15° Schritten einstellbar
  • •Betätigungselemente um 8 x 45° umsetzbar
Zur Kategorie
PS116 Rollenschwenkhebel N201

PS116 Rollenschwenkhebel N201

  • •mit Edelstahlrolle
  • •längenverstellbar in 2 mm Schritten
  • •Betätiger in 15° Schritten einstellbar
  • •Betätigungselemente um 8 x 45° umsetzbar
Zur Kategorie
PS116 Rollenschwenkhebel N202

PS116 Rollenschwenkhebel N202

  • •mit Messingrolle
  • •längenverstellbar in 2 mm Schritten
  • •Betätiger in 15° Schritten einstellbar
  • •Betätigungselemente um 8 x 45° umsetzbar
Zur Kategorie
PS116 Rollenschwenkhebel N206

PS116 Rollenschwenkhebel N206

  • •mit Gummirolle 50 mm Durchmesser
  • •längenverstellbar in 2 mm Schritten
  • •Betätiger in 15° Schritten einstellbar
  • •Betätigungselemente um 8 x 45° umsetzbar
Zur Kategorie
PS116 Stabschwenkhebel J200

PS116 Stabschwenkhebel J200

  • •nur für Positionieraufgaben verwendbar
  • •Kunststoffgehäuse
  • •Symmetrisches Gehäuse
  • •Betätiger in 15° Schritten einstellbar
  • •Schutzart IP66, IP67
  • •Betätigungselemente um 8 x 45° umsetzbar
  • •Bauform nach EN 50047
Zur Kategorie
PS116 Stabschwenkhebel J203

PS116 Stabschwenkhebel J203

  • •nur für Positionieraufgaben verwendbar
  • •Kunststoffgehäuse
  • •Symmetrisches Gehäuse
  • •Betätiger in 15° Schritten einstellbar
  • •Schutzart IP66, IP67
  • •Betätigungselemente um 8 x 45° umsetzbar
  • •Bauform nach EN 50047
Zur Kategorie