Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. PS116
  2. PS116 Stabschwenkhebel J203
PS116 Stabschwenkhebel J203

PS116 Stabschwenkhebel J203

  • nur für Positionieraufgaben verwendbar
  • Kunststoffgehäuse
  • Symmetrisches Gehäuse
  • Betätiger in 15° Schritten einstellbar
  • Schutzart IP66, IP67
  • Betätigungselemente um 8 x 45° umsetzbar
  • Bauform nach EN 50047
2 Produkte
PS116-T12-STR-J203

PS116-T12-STR-J203

Art.-Nr.: 103009978

Positionsschalter

PS116-T12-ST-J203

PS116-T12-ST-J203

Art.-Nr.: 103010001

Positionsschalter

2 Ergebnisse gefunden