Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. PS116
  2. PS116 Rollenschwenkhebel H201
PS116 Rollenschwenkhebel H201

PS116 Rollenschwenkhebel H201

  • mit Edelstahlrolle
  • Betätiger in 15° Schritten einstellbar
  • Betätigungselemente um 8 x 45° umsetzbar
2 Produkte
PS116-T11-LR200-H201

PS116-T11-LR200-H201

Art.-Nr.: 103027878

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS116-Z12-LR200-H201

PS116-Z12-LR200-H201

Art.-Nr.: 103060953

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

2 Ergebnisse gefunden