Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
DEFRITEN
Spanien
ES
Türkei
TR
United Kingdom
EN
USA
EN
Schmersal
  1. PS116
  2. PS116 Stabschwenkhebel J200
PS116 Stabschwenkhebel J200

PS116 Stabschwenkhebel J200

  • nur für Positionieraufgaben verwendbar
  • Kunststoffgehäuse
  • Symmetrisches Gehäuse
  • Betätiger in 15° Schritten einstellbar
  • Schutzart IP66, IP67
  • Betätigungselemente um 8 x 45° umsetzbar
  • Bauform nach EN 50047
4 Produkte
PS116-Z11-LR200-J200

PS116-Z11-LR200-J200

Art.-Nr.: 103006581

Positionsschalter

PS116-Z11-L200-J200

PS116-Z11-L200-J200

Art.-Nr.: 103047779

Positionsschalter

PS116-Z11-ST-J200

PS116-Z11-ST-J200

Art.-Nr.: 103032704

Positionsschalter

PS116-T02H-ST-J200

PS116-T02H-ST-J200

Art.-Nr.: 103014413

Positionsschalter

4 Ergebnisse gefunden