Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. PS116
  2. PS116 Rollenschwenkhebel N202
PS116 Rollenschwenkhebel N202

PS116 Rollenschwenkhebel N202

  • mit Messingrolle
  • längenverstellbar in 2 mm Schritten
  • Betätiger in 15° Schritten einstellbar
  • Betätigungselemente um 8 x 45° umsetzbar
1 Produkte
PS116-T11-LR200-N202

PS116-T11-LR200-N202

Art.-Nr.: 103027882

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

1 Ergebnisse gefunden